ÖLFLEX® CRANE 2ST
Cabos em PVC flexíveis ao frio com elementos de apoio externos de aço
Cabo de controle ÖLFLEX® CRANE 2ST em PVC com elementos de apoio externos de aço, para botoneiras e armazém com prateleiras altas, flexível no frio, U0/U: 300/500 V
Novo produto, sucessor de ÖLFLEX® CRANE 2S
Vantagens
- Os dois elementos de apoio de aço integrados, que se encontram do lado oposto ao revestimento externo, absorvem a carga de tensão resultante
- Resistência à ruptura dos elementos de apoio de 2100 N, respectivamente
Âmbitos de aplicação
- Para a conexão de painéis de controle móveis e unidades de comando móveis
- Como cabo para mancal autoportante; Em sistemas de prateleiras altas
- Adequado para aplicações externas
- Não serve como cabo de elevador!
- Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Flexível ao frio
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0250
Projeto do produto
- Conductor made of bare copper wires
- Isolação do condutor à base de PVC especial
- Envolvimento especial em tecido para melhorar o movimento de deslizamento entre a alma do cabo e o revestimento
- Revestimento externo à base de PVC especial
- Elementos de suporte de aço opostamente integrados
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
Projeto do condutor
- Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6
Raio de flexão mínimo
- Uso flexível: 20 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio
- 4000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- Uso flexível: -15°C até +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos