ÖLFLEX® SPIRAL 540 P com plugue angular
Robust spiral cable with high restoring forces and Earth Contact plug
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P with right-angled, isolated Earth Contact plug - PUR spiral cable with high restoring forces, halogen-free and oil-resistant power cable
- Robusto
- Forças elevadas de recolhimento
Vantagens
- Comprimentos de extensão de até 3,5 vezes o comprimento não estendido da espiral e forças de rebobinamento especialmente altas
- Segurança acrescida e percepção visual devido à cor de sinalização do revestimento externo
- Maior durabilidade sob condições adversas graças ao robusto revestimento externo de PUR
- Cobertura resistente em contato com muitos lubrificantes à base de óleo mineral, ácidos diluídos, soluções alcalinas aquosas e outros fluidos químicos
- Faixa de temperatura alargada para aplicações em duras condições climáticas
Âmbitos de aplicação
- Aparelhos e equipamentos elétricos móveis
- Dispositivos médicos
Características do produto
- Boa resistência do revestimento externo a corte e abrasão
- Elevada resistência da cobertura a óleo, baixas temperaturas, micróbios e hidrólises
- Flexível ao frio até -30°C
- Conector 16 A com tipo de proteção IP 20
Norm references / Approvals
- Conector: DIN VDE 620-1/folha normativa DIN 49441 R2
Projeto do produto
- Cabo: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P baseado em ÖLFLEX® 540 P
- Cordão de fios de cobre estanhados
- Isolação do condutor de TPE
- Revestimento externo em poliuretano especial
- Length of straight ends: 1st end = 200 mm with gated, angular Earth Contact plug, 2nd end = 600 mm with 30 mm stripping
- Outros comprimentos do bloco, comprimentos ou formas da saída mediante pedido
- Plugue angular de 2 pinos com sistema de contato de aterramento duplo, extrudado
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- Descrição da classe ETIM 5.0: Cabo helicoidal
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000247
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo helicoidal
Cód. ident. cond.:
- HD 308/VDE 0293-308: 3 fios com condutor de proteção
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
Tensão nominal
- U0: 250 V AC
Tensão de ensaio
- 2000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
Faixa de temperatura
- Uso flexível: -30°C até +50°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- 1 peça em saco de plástico
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Variantes sem a designação LAPP obrigatória, mas com outros comprimentos do bloco, comprimentos ou formas da saída (sem registro VDE compulsório) disponíveis sob pedido
- Respeite a indicação de segurança de acordo com DIN VDE 0620-1, Conectores e tomadas para a utilização doméstica e finalidades semelhantes - Parte 1: Exigências gerais, apêndice E: "Instalação somente por pessoas com experiência e conhecimentos eletrotécnicos relevantes!"