ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Cabo de conexão de rede*

Cabo de conexão à rede de PVC para aparelhos elétricos

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Grid connecting assembly, PVC, 1st end angled Earth Contact plug with double earthed contact/ and 2nd end IEC coupling or dismantled

Outras cores e composições disponíveis sob pedido

CEEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorCorDiâmetro externo em [mm]Length (m)Índice de cobre (kg/1.000 peças)
1st end: gated, right-angled Earth Contact plug with double earthed contact
2nd end: straight, 3-pin C13 IEC coupling, gated
73222334
3 G 1.0preto6.3 - 82,572
73222336
3 G 1.0preto6.3 - 82,572
73222381
3 G 1.5preto7.4 - 9.45216
73222335
3 G 1.0branco6.3 - 82,572
2nd end: right-angled, 3-pin C13 IEC coupling, moulded
74320106
3 G 1.5preto7.4 - 9.43,5151,2
74320092
3 G 1.5preto7.4 - 9.47,5324
1st end: gated, right-angled Earth Contact plug with double earthed contact
2nd end: 30 mm stripped, with conductor end sleeves
70261139
3 G 1.0preto6.3 - 81,543,2
70261140
3 G 1.0preto6.3 - 8257,6
70261141
3 G 1.0preto6.3 - 8386,4
70261166
3 G 1.0preto6.3 - 85144
70261145
3 G 1.0cinza6.3 - 81,543,2
70261146
3 G 1.0cinza6.3 - 8257,6
70261147
3 G 1.0cinza6.3 - 8386,4
70261143
3 G 1.0branco6.3 - 8257,6
70261144
3 G 1.0branco6.3 - 8386,4
70261148
3 G 1.5preto7.4 - 9.41,564,5
70261149
3 G 1.5preto7.4 - 9.4286
70261150
3 G 1.5preto7.4 - 9.43129
70261160
3 G 1.5preto7.4 - 9.45215
70261185
3 G 1.5cinza7.4 - 9.4143,2
70261154
3 G 1.5cinza7.4 - 9.41,564,5
70261155
3 G 1.5cinza7.4 - 9.4286
70261156
3 G 1.5cinza7.4 - 9.43129
70362272
3 G 1.5cinza7.4 - 9.44172
70261151
3 G 1.5branco7.4 - 9.41,564,5
70261152
3 G 1.5branco7.4 - 9.4286
70261153
3 G 1.5branco7.4 - 9.43129
70261163
3 G 2.5preto9.2 - 11.43216

Âmbitos de aplicação

  • Aparelhos elétricos

Características do produto

  • Para mais informações sobre os conectores internacionais, visite nosso configurador de cabos em www.lappkabel.de
  • Apart from the cable related application restrictions to be paid attention to according to the application standard EN 50565-2 for this PVC cable H05VV-F, the fact that brighter outer sheath colours deviating from black significantly reduce the UV resistance of the outer sheath and, thus, the outdoor usability of the entire, finished cable at direct sun irradiation has to be respected, too

Projeto do produto

  • 1st end: Gated, right-angled Earth Contact plug with double earthing contact
  • 2ª extremidade: conector fêmea reto, tripolar, moldado por injeção

Classificação ETIM 5

  • ID da classe ETIM 5.0: EC001576
  • Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de alimentação

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001576
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação

Cód. ident. cond.:

  • De acordo com VDE 0293-308 (tabela T9)

Projeto do condutor

  • Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Tensão nominal

  • U0: 250 V AC

Tensão de ensaio

  • 2000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo

Faixa de temperatura

  • 5°C até 60°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • * Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • Respeite a indicação de segurança de acordo com DIN VDE 0620-1, Conectores e tomadas para a utilização doméstica e finalidades semelhantes - Parte 1: Exigências gerais, apêndice E: "Instalação somente por pessoas com experiência e conhecimentos eletrotécnicos relevantes!"