ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM
Symmetrical motor cable with improved EMC and simplified connection for power chain application - certified
ÖLFLEX® SERVO zeroCM - symmetrical motor cable with improved EMC and simplified connection for power chain application in harsh conditions with UL/CSA AWM.
- Core Line Performance - Percursos médios a elevados ou acelerações
- Patented "zeroCM" CommonMode-Technology - 100% symmetry thanks to innovative cable design
- Reduced parasitic currents, improved EMC, easy connection
Vantagens
- Symmetrical cable design increases the EMC and significantly reduces leakage and motor bearing currents, interference on data transmission as well as corrosion on building structures
- Low capacitance bundle design with counterrotating protective conductor enables longer cable connection between frequency converter and motor and significantly simplyfies the cable connection
- Trança de cobre para satisfazer exigências de EMC e blindagem contra campos de interferência eletromagnética
- Possibilita mais velocidade e acelerações o que aumenta a rentabilidade das máquinas
- Resistente em contato com muitos lubrificantes à base de óleo mineral, ácidos diluídos, soluções alcalinas aquosas e outros fluidos químicos
- Faixa de temperatura alargada para aplicações em duras condições climáticas
Âmbitos de aplicação
- Cabo de conexão entre o conversor de frequência e o motor
- Em sistemas de esteiras porta-cabos ou partes móveis de máquinas.
- Para a utilização em máquinas automáticas de montagem e guarnição
- Especialmente em áreas úmidas de máquinas de usinagem e linhas de transferência
- Linhas de montagem, linhas de produção, em todos os tipos de máquinas
- Uso em ambientes internos e externos
Características do produto
- Oil-resistant according to EN 50363-10-2
- Resistant to drilling fluids according to 60092-360, annex C+D
- Fire behaviour:
- Halogen-free acc. to IEC 60754-1
- Flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1 - UV-resistant according to ISO 4892-2 and ozone resistant acc. to EN 50396
- Baixa capacitância
- Resistente ao desgaste e a entalhes
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 20234
cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1 - UL File No. E63634
- Para uso em esteiras porta cabos: Por favor cumprir com a orientação de montagem no Apênce T3
Projeto do produto
- Cordões de fios extrafinos de cobre nu (Classe 6)
- Isolação do condutor: polipropileno (PP)
- Power cores symmetrically bundeled with counterrotating reduced protective conductor
- Revestimento não tecido
- Trança de cobre estanhado
- PUR outer sheath, anthracite grey (RAL 7016)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000057
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Cód. ident. cond.:
- Condutores de potência: preto com marcação U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; condutor de proteção VD/ AM
Projeto do condutor
- Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6
Raio de flexão mínimo
- Com flexão: a partir de 10 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 5 x diâmetro externo
Tensão nominal
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 4 kV
- Condutor/Tela: 4 kV
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
Ciclos de flexão & parâmetros de utilização
- Ver tabela de seleção A2-1 no anexo de nosso catálogo online
Faixa de temperatura
- Com flexão: -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Instalação fixa: -50°C a +90°C (UL/CSA: +80 °C)
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais a temperatura ambiente, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias, você recebe sob encomenda - se disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos