ETHERLINE® ROBOT PN
Robot applications
Industrial Ethernet cable Cat.5e for highly flexible robot applications acc. to PROFINET Type R
- Cabo para Ethernet Industrial
- PROFINET Type R
Vantagens
- Uso para Ethernet industrial em ambientes industriais rigorosos
- Design EMC otmizado
- Blindado contra sinais de interferência
- 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
- Variant 'FC' with Fast-Connect construction with inner jacket enables effortless stripping and assembly of the cable
Âmbitos de aplicação
- Especially for highly flexible, continuously moving use with torsional stress in industrial robots and handling devices in the PROFINET network (Type R)
- adequado para aplicações EtherCAT e EtherNet/IP
- Can be used in dry, humid and oily environments.
- PUR outer sheath withstands high mechanical loads
- The PUR outer sheath is insensitive to mineral oil-based lubricants and is chemically resistant in many cases.
Características do produto
- Flexibilidade para uso em cadeias de arrasto/alimentação de energia
- TORSÃO: para solicitações de torção, p. ex., aplicações em robôs; ± 180° pro 1m
- Caoa externa em PUR resistente a óleo e fluidos hidraulicos
Norm references / Approvals
- Certificação AWM para EUA e Canadá
- Retardante de chama de acordo com a norma IEC 60332-1-2, teste de inflamabilidade UL FT-2
- Livre de halogênio de acordo com VDE 0472-815
Projeto do produto
- Stranded tinned copper, 19-wired
- Isolação do condutor: polietileno (PE)
- Colour-coded in accordance with PROFINET for Cat.5e apllications
- Em formato de estrela quadrante
- SF/UTP: Blindagem coletiva em folha de alumíno e em trança de cobre estanhado
- Revestimento externo de PUR
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de potência)
125 V
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 8 x diâmetro externo
- Uso flexível: 12 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 2000 V
- Condutor/Tela: 2000 V
Impedância característica
- nom. 100 Ω de acordo com IEC 61156-6
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Para um uso flexível: de -20°C até +60°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- PROFINET® é uma marca registrada da PNO (organização de usuários PROFIBUS)
- Folha de dados detalhada sob pedido. Especifique o tipo de cabo/as dimensões exatas
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos