Conector RJ45 Cat.6AHirose TM31

Conector RJ45 Cat.6A, classe EAaté 500 MHz

Conector RJ45 com montagem em campo; adequado para canaleta de classe E até 500 MHz (Cat.6A) adequado para utilização industrial e ambiente de escritórios; Hirose TM31

Código do Produto Descrição do ProdutoDiâmetro externo máx. (mm)Diâmetro máximo do condutor com isolamentoAWG 7 fios
24441256
Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GY6127-24
24441258
Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BK6127-24
24441259
Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A RD6127-24
24441260
Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GN6127-24
24441261
Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BU6127-24
24441262
Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A YE6127-24

Âmbitos de aplicação

  • Conector RJ45 CAT.6AHirose TM31
  • Para taxas de transmissão de dados de até 500 MHz

Características do produto

  • Fácil de manusear

Referências às normas / Aprovações

  • Cat.6A acc. to ISO/IEC 11801

Projeto do produto

  • Conector (incl. proteção contra dobra e placa de guia)
  • Adequado para fios de Litz: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7
  • Com blindagem total

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)

Tipo de proteção

  • IP 20

Temperatura ambiente (operação)

  • -25 °C a +60°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos