(J)-H(ST)H...BD Cabo de detecção de incêndio
Cabo livre de halogênio com revestimento externo vermelho para instalação fixa
(J)-H(ST)H...BD - Cabo de detecção de incêndio com revestimento vermelho, livre de halogênio, de feixe trançado, para instalação fixa, p. ex., superficial ou oculta
Vantagens
- É usado para o cumprimento de elevados requisitos de proteção contra incêndio no que respeita à proteção de pessoas bem como de bens materiais
- Em caso de incêndio, não emite gases tóxicos ou corrosivos e impede a propagação da chama
- A blindagem estática em folha de plástico com laminado de alumínio e com fiação blindada estanhada minimiza a interferência de campos eletromagnéticos de alta frequência
- Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)
Âmbitos de aplicação
- Esse cabo retardante de chamas, livre de halogênio, com blindagem estática é instalado fixo e usado para a telefonia, a transmissão de medições e sinais na construção de estações de comunicação e subestações para sistemas de comunicação de todas as classes
- Pode ser usado em ambientes internos secos e úmidos para instalação fixa e sob o reboco
Características do produto
- Flame retardant acc. to DIN VDE 0472-804/08.83, Test method C
- Livre de halogênio de acordo com EN 50267-2-1/-2
Projeto do produto
- Condutor de cobre sólido e nu
- Isolamento do condutor em mistura especial livre de halogênio
- Condutores monopolares torcidos em formato de estrela quadrante,
5 estrelas quadrantes torcidos em em um feixe,
feixes em camadas - Envolvimento em folha,
blindagem estática de filme plástico de alumínio laminado com fio suplementar de cobre - Revestimento externo em um composto especial livre de halogênio
Cor do revestimento externo: vermelho-fogo (RAL 3000)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000829
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de telecomunicações
Cód. ident. cond.:
- de acordo com VDE 0815, ver Apêndice T10
Capacitância mútua
- máx. 120 nF/km
Acoplamento
- K1: aprox. 300 pF/100 m
- K9-12: aprox. 100 pF/100 m
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 8 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 800 V
- Condutor/Tela: 800 V
Resistência da volta
- 0,6 mm: máx. 130 Ohm/km
- 0,8 mm: máx. 73,2 ohm/km
Seção transversal do condutor
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5 °C a +50 °C
- Instalação fixa: -30°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 100/100 kg. Consultar o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos