EPIC® SENSOR M8 tipo embutido

sensor/actuator flush-type connectors with TPE single strands for front-mounting (A-coded)

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesNecessidade de espaçoA prova d'água

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de pinosTensão nominal UN
em V
Emb.
Conector macho para painel de montagem
22260100
AB-C3-M8MS-0,53601
22260101
AB-C4-M8MS-0,54301
Conector fêmea para painel de montagem
22260102
AB-C3-M8FS-0,53601
22260103
AB-C4-M8FS-0,54301

Vantagens

  • Soluções flexíveis de conexão para conceitos individuais do dispositivo
  • Instalação simples em dispositivos (p. ex., armário)

Âmbitos de aplicação

  • Conexão de gabinetes e paineis

Características do produto

  • Rosca de fixação M8
  • Projetos para montagem frontal
  • PWIS-free

Projeto do produto

  • Fios singelos em TPE. Lances = 0.5 m
  • Seção transversal dos condutores: 0,25 mm²

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Conector de embutir do sensor/atuador

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002061
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de embutir do sensor/atuador

Material

  • Contato: CuSn
    Superficie de contato: Ag

Tipo de proteção

  • IP 67

Temperatura ambiente (operação)

  • Conector/soquete
    -25°C até +85°C

Codificação

  • Padrão A

Corrente nominal em A

  • 4 A

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos