UNITRONIC® BUS LD

Cabo de barramento com revestimento externo em PVC, para a utilização em diversos sistemas de barramento

Para sistemas bus como, por ex., Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Retardante de chama, aprovação UL, cód. indent. núcleo DIN 47100. Faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C

LD é uma designação LAPPpara designar Longas Distâncias

Componentes de automação complementares da LAPP Engenharia de máquinas e instalações

UL

Código do Produto Descrição do Produto Número de pares e mm² por condutor Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km
para instalação fixa
2170203
UNITRONIC® BUS LD 1 x 2 x 0,22 5,7 18 37
2170204
UNITRONIC® BUS LD 2 x 2 x 0,22 7,1 28 45
2170205
UNITRONIC® BUS LD 3 x 2 x 0,22 7,2 37 72
Para instalação fixa - certificação UL/CSA CMX
2170803
UNITRONIC® BUS LD A 1 x 2 x 0,22 5,7 18 39

Vantagens

  • Adequado para sistemas de bus múltiplos baseados em RS485 / RS422

Âmbitos de aplicação

  • Para instalação fixa
    Eficácia máxima da blindagem EMC
  • Cabos BUS para sistema BUS, como p. ex. Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P
  • Uso em interiores secos e úmidos

Características do produto

  • As taxas de bit declaradas permitem os seguintes comprimentos do cabo (máximos) de um segmento BUS:
  • 9,6-93,75 kBit/s = 1200 m
  • 187,5 kBit/s = max. 1000 m
  • 500 kbit/s = max. 400 m

Referências às normas / Aprovações

  • UNITRONIC®BUS LD A: versão UL com certificação; UL/CSA tipo CMX se acordo com UL 444 e CSA C22.2 n.º 214-02
  • Retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1-2

Projeto do produto

  • Condutor de cobre nú 7 fios
  • Isolamento do condutor: PE
  • Código de cores DIN 47100
  • Blindagem total feita de fios de cobre estanhado
  • Revestimento externo: PVC, violeta (RAL 4001)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Capacitância mútua

  • Flexible use: 10 x outer diameter

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de alta potência)
    250 V

Resistência do condutor

  • (volta): máx. 186 Ohm/km

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 8 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 1500 V ef.

Impedância característica

  • 100 - 120 Ohm

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -40°C a +80°C
  • Com flexão: -5°C até +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • Modubus está registrado na organização Modbus-IDA. SUCOnet P é uma marca registrada do grupo empresarial Moeller. Modulink P é uma marca registrada da Weidmüller GmbH & Co. VariNet é uma marca registrada da Pepperl+Fuchs GmbH
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos