UNITRONIC® BUS IBS

INTERBUS cables for different applications

Remoto + cabo BUS remoto de instalação. Revestimento externo em PUR, sem halogênio, retardante de chama, código de identificação do condutor DIN 47100. Faixa temp. de -30 °C até +80 °C

Componentes de automação complementares da LAPP Engenharia de máquinas e instalações

UL INTERBUS

Código do Produto Descrição do Produto Número de pares e mm² por condutor Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km
Instalação fixa
2170206
UNITRONIC® BUS IBS 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 7,9 60 85
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9,3 37 94
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9,4 60 128
Para instalação fixa - certificação UL CMX
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
Para aplicações altamente flexíveis
2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7,9 39 64
2170218
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Aplicação altamente flexível - com certificação UL (CMX)
2170818
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92

Vantagens

  • Applications:fixed Installation, high flexible use, outdoor use/direct burial

Âmbitos de aplicação

  • Remote bus/ installation remote bus cable

Características do produto

  • UNITRONIC®
    BUS IBS
    fixed installation
    UNITRONIC®
    BUS IBS Combi
    with power supply
    UNITRONIC®
    BUS IBS A
    UL-verified
  • UNITRONIC®
    BUS Yv
    outdoor use/ direct burial
    UNITRONIC®
    BUS Yv Combi
    with power supply
  • UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    fixed installation
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi
    with power supply
    UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi A
    UL-verified

Referências às normas / Aprovações

  • Para mais informações: ver data sheet
  • De acordo com DIN EN 61158

Projeto do produto

  • ver folha de dados

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de alta potência)
    250 V

Resistência do condutor

  • see data sheet

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 8 x diâmetro externo
  • Flexing: 15 x outer diameter

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 1500 V ef.

Impedância característica

  • 100 Ohm

Faixa de temperatura

  • UNITRONIC®
    BUS IBS
    fixed installation: -30°C to +80°C
    flexing: -5°C to +70°C
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    fixed installation: -40°C to +80°C
    flexing: -5°C to +70°C
  • UNITRONIC®
    BUS IBS Yv
    Fest verlegt: -40°C bis +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • INTERBUS é uma marca registrada da Phoenix Contact GmbH & Co.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos