SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, poliamida, redutores reforçados com fibra de vidro para máxima estabilidade mecânica, com rosca de conexão PG

Necessidade de espaço

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoPeça/emb.
SKINDICHT® KU
51730010
KU 11/750
52025100
KU 13,5/750
52025110
KU 16/950
52025120
KU 21/1125
51730040
KU 21/13,525
52025130
KU 29/13,525
51730050
KU 29/1625
52025140
KU 36/1625
52025150
KU 36/2125
52025050
KU 36/2925
52025160
KU 42/2125
52025170
KU 42/2925
52025060
KU 42/3625
52025180
KU 48/2925
52025190
KU 48/3625
52025070
KU 48/4225
SKINDICHT® KUS
52025040
KUS 9/750
51730060
KUS 11/950
51730070
KUS 13,5/1150
51730080
KUS 16/13,550
SKINDICHT® KUK
51730020
KUK 13,5/950
51730025
KUK 16 /950
51730030
KUK 16/1150
51730035
KUK 21/13,550
51730090
KUK 21/1650
51730100
KUK 29/2125
51730110
KUK 36/2925

Vantagens

  • Permite o uso de prensa-cabos cujas roscas de conexão são menores do que os furos roscados existentes
  • Fibra de vidro reforçada para a máxima estabilidade mecânica

Âmbitos de aplicação

  • máquinas
  • Dispositivos
  • Carcaça

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG
  • First digit: external thread
    Second digit: internal thread

Projeto do produto

  • SKINDICHT® KU com formato plano e hexagonal (1)
  • SKINDICHT® KUS com formato alto e sextavado (2)
  • SKINDICHT® KUK com cabeças serrilhadas (3)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Cor de fornecimento

  • RAL 7035 cinza claro

Material

  • Poliamida, reforçada com fibra de vidro

Faixa de temperatura

  • -40°C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos