SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX, small packaging unit, wide variety, wide, variable clamping ranges, easy to install, oil-resistance

  • Disposição otimizada na prática SORTIMO® T-BOXX
  • A marca para inserção universal de cabos de acordo com o princípio: Fixo, centrado e hermeticamente selado em um piscar de olhos

Boa resistência química Escala de aperto mais ampla Resistência mecânica Tempo de montagem Resistente a temperatura Variedade de certificações de aprovação

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Ø F mm Peça/emb.
53110030 SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX - 1

Vantagens

  • Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Proteção permanente contra vibração
  • Excelente protetor da fiação

Âmbitos de aplicação

  • Fabricação de Cabine de controle
  • Indústria de automação
  • Tecnologia eletrônica, de medição e regulagem
  • Tecnologia de ar condicionado

Características do produto

  • Disposição otimizada na prática SORTIMO® T-BOXX
  • Embalagem pequena, grande variedade
  • Caixa de polipropileno leve, robusta e resistente a impactos
  • Duas travas robustas - ideal para o uso de montagem, por exemplo, canteiro de obras

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • Estão disponíveis unidades de embalagem padrão para reenchimento

Escopo de fornecimento

  • Entrega em SORTIMO® T-BOXX
  • Contraporcas SKINTOP® GMP-GL-M inclusas
  • Instruções de montagem
  • SKINTOP® ST-M M12 / 50 unidades (Artigo n.º 53111400) SKINTOP® ST-M M16 / 50 unidades (Artigo n.º 53111410) SKINTOP® ST-M M20 / 40 unidades (Artigo n.º 53111420) SKINTOP® ST-M M25 / 25 unidades (Artigo n.º 53111430) SKINTOP® ST-M M32 / 9 unidades (Artigo n.º 53111440)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Cor de fornecimento

  • RAL 7035 cinza claro

Material

  • Corpo: poliamida
    Vedação: CR

Ensaios

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Tipo de proteção

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Faixa de temperatura

  • Estático: -40 °C a +100°C
  • Dinâmico: -20°C até +100°C

  • Também disponíveis em outras cores sob pedido.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos