ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Cabo de conexão de rede*

Cabo de conexão à rede de PVC para aparelhos elétricos

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Grid connection assembly, PVC, 3G0.75mm2, 1st end angled Earth Contact plug with double earthed contact/ 2nd end IEC coupling or dismantled

Outras cores e composições disponíveis sob pedido

CEEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorCorDiâmetro externo em [mm]Length (m)Índice de cobre (kg/1.000 peças)
70261136
3 G 0.75cinza5.4 - 6.81,532,4
70261137
3 G 0.75cinza5.4 - 6.8243,2
70261138
3 G 0.75cinza5.4 - 6.8364,8
70261133
3 G 0.75branco5.4 - 6.81,532,4
70261134
3 G 0.75branco5.4 - 6.8243,2
70261135
3 G 0.75branco5.4 - 6.8364,8

Âmbitos de aplicação

  • Aparelhos elétricos

Características do produto

  • Para mais informações sobre os conectores internacionais, visite nosso configurador de cabos em www.lappkabel.de
  • Para além das restrições de aplicação relacionados com a cabo preste atenção de acordo com a norma EN 50565-2 aplicação para este cabo em PVC H03VV - F , o fato de cores mais vivas do revestimento exterior desviando do preto reduzir significativamente a resistência aos raios UV do revestimento exterior e , assim , a capacidade de utilização ao ar livre de todo a cabo, acabado tem de ser respeitado , também

Projeto do produto

  • 1st end: Gated, right-angled Earth Contact plug with double earthing contact
  • Outras terminações: 30 mm desmontado, com luvas de proteção para extremidade do cabo
  • Alternatively, on request: 1st end with gated, right-angled Earth Contact plug with twin earthed contact, 2nd end with gated, straight IEC coupling (see image)

Classificação ETIM 5

  • ID da classe ETIM 5.0: EC001576
  • Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de alimentação

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001576
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação

Cód. ident. cond.:

  • HD 308/VDE 0293-308: 3 fios com condutor de proteção

Projeto do condutor

  • Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Tensão nominal

  • U0: 250 V AC

Tensão de ensaio

  • 2000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo

Faixa de temperatura

  • 5°C até 60°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • * Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • Respeite a indicação de segurança de acordo com DIN VDE 0620-1, Conectores e tomadas para a utilização doméstica e finalidades semelhantes - Parte 1: Exigências gerais, apêndice E: "Instalação somente por pessoas com experiência e conhecimentos eletrotécnicos relevantes!"