ÖLFLEX® STATIC CY black

Monopolar em PVC com blindagem estreita e Isolação dupla para instalação fixa

ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - Screened, doubly insulated PVC single core with 0,6/1kV for vaious applications in EMC-sensitive environments

  • Uma alternativa para NYY monopolar com malha total usado como blindagem EMC
  • Conformidade EMC
  • Produto descontinuado - Será substituído pelo ÖLFLEX®CHAIN 809 SC CY

Adequado para uso externoResistente ao frioResistente a óleoInterferência de sinaisResistente a UV

CEEACFire

Código do Produto Seção transversal do condutor em mm²Diâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
4600023
1610.3177275
4600024
2512.7267396
4600025
3514.3384542
4600026
5016.9537752
4600027
7018.77631004
4600028
9521.710121368
4600029
12024.712641719

Vantagens

  • Monopolar econômico, duplamente isolado/revestido para a instalação fixa e desprotegida em ambientes internos e externos, no máximo com alguma flexão ocasional, considerando os raios mínimos de curvatura de 12,5 x diâmetro externo do cabo
  • O elevado grau de cobertura oferece ótimas propriedades EMC
  • Está disponível a instalação livre sem proteção adicional, como por exemplo um conduíte protetor ou duto de cabo fechado

Âmbitos de aplicação

  • Especialmente adequado para circuitos de potência como conexão externa ou para fiação interna de equipamentos elétricos e eletrônicos
  • Em ambientes secos e úmidos com estresse mecânico reduzido
  • Pode ser usado no setor fotovoltaico, por exemplo em ambiente interno como tubo de conexão ao conversor de frequência
  • O uso externo é possível dentro da faixa de temperatura indicada

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1-2
  • Resistente a intempéries e radiação UV de acordo com ISO 4892-2
  • Resistente a óleo de acordo com a norma DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Projeto do produto

  • Cordão de fios finos de cobre nu
  • Isolação do condutor a base de PVC
  • Folha de plástico
  • Trança de cobre estanhado
  • Revestimento externo: PVC

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000057
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Projeto do condutor

  • Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
  • Flexão ocasional: 12,5 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensão de ensaio

  • Condutor/Tela: 2000 V

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -40°C a +80°C
  • Flexão ocasional: -30°C a +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos