ÖLFLEX® CHAIN TM

Cabo de controle altamente flexível com listagem TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC conforme (UL) ou c(UL) para América do Norte

ÖLFLEX® CHAIN TM - Cabo de controle e conexão para várias aplicações em cadeias de alimentação de energia com listagem UL e certificação UL/cUL AWM.

  • Core Line Performance - Percursos médios a elevados ou acelerações
  • O multi-talentos normativo de acordo com NEC e NFPA 79
  • Utilização sem problemas em duto de cabo, máquina industrial e instalação de energia eólica

Adequado para uso externoRetardante de chamaResistente ao frioResistente a óleoEsteira porta-cabosResistente a UV

CECSARUULC_UL

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
ÖLFLEX® CHAIN TM
8718030
3 G 1.07.829,866
8718040
4 G 1.08.638,782
8718050
5 G 1.09.349,1195
8718070
7 G 1.010.768,452125
8718120
12 G 1.012.3117,56210
8718180
18 G 1.015.4175,595308
8718250
25 G 1.017.8244,048414
8716030
3 G 1.58.643,15592
8716040
4 G 1.59.558,036112
8716050
5 G 1.510.372,917134
8716070
7 G 1.512101,19180
8716120
12 G 1.514.7166,667311
8716180
18 G 1.517.2260,417443
8716250
25 G 1.520360,119621
8714040
4 G 2.510.696,73180
8714070
7 G 2.514.5168,155286
8712040
4 G 4.012.4154,762295
8710040
4 G 6.015.2230,65397

Vantagens

  • A certificação múlti norma oferece possibilidades de aplicação universais, reduz a variedade de peças e economiza custos
  • As aprovações TC-ER e MTW permitem a instalação aberta em bandejas de cabos bem como a utilização em maquinaria industrial com apenas um cabo
  • Resistente em contato com muitos lubrificantes à base de óleo mineral e outros fluidos químicos
  • Ideal para fabricantes de maquinaria e equipamento destinado para exportação devido à grande aceitação normativa pelo NEC (National Electrical Code) norte-americano
  • Sob consideração da faixa de temperatura apropriada também para utilização externa flexível

Âmbitos de aplicação

  • Em sistemas de esteiras porta-cabos ou partes móveis de máquinas.
  • Instalação aberta e fixa em e entre a bandeja do cabo e a máquina conf. NEC
  • Construção de máquinas e máquinas de usinagem
  • Construção de instalações de energia eólica
  • Robôs lineares, equipamentos de manuseio automatizado

Características do produto

  • Maior resistência ao óleo de acordo com
    UL OIL RES I e UL OIL RES II
  • Retardante de chama de acordo com CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Sunlight resistant (resistência a raios UV); Direct burial (para instalação aterrada de acordo com os requisitos padrão dos EUA)
  • Resistente a água UL 75 °C WET Rating

Norm references / Approvals

  • Certificações EUA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing" WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Certificações Canadá c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Classe 1 Divisão 2 de acordo com NEC peça 501
  • Para uso em esteiras porta cabos: Por favor cumprir com a orientação de montagem no Apênce T3

Projeto do produto

  • Cordão de fios extrafinos de cobre nu
  • Isolamento do condutor: PVC com revestimento em nylon
  • Condutores torcidos em camadas com comprimentos de feixe curtos
  • Revestimento não tecido
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Cor da cobertura: preto (sim. RAL 9005)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Preto com números brancos

Projeto do condutor

  • Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6

Movimento de torção em WTG

  • TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0

Raio de flexão mínimo

  • Com flexão: a partir de 7,5 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 4 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), 1000 V (WTTC, AWM)
  • IEC: U0/U 300/500 V

Ciclos de flexão & parâmetros de utilização

  • Ver tabela de seleção A2-1 no anexo de nosso catálogo online

Tensão de ensaio

  • 2000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -40°C (-25°C UL TC) a +90°C (UL TC, MTW, de acordo com AWM +105°C)
  • Móvel: -25°C até +90°C (de acordo com UL/MTW)

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais a temperatura ambiente, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias, você recebe sob encomenda - se disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos