ÖLFLEX® ROBUST FD

Altamente flexível , cabo de controle para todos os climas com revestimento TPE - resistente a uma ampla gama de meios químicos

ÖLFLEX® ROBUST FD - Cabo de controle e alimentação sem halogênio para aplicação em cadeias de alimentação de energia em condições ambientais adversas

  • Extended Line Performance - Percursos longos ou elevadas acelerações
  • Boa resistência a intempéries
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Adequado para uso externoLivre de halogênioResistente ao frioResistente a óleoEsteira porta-cabosResistente a UV

CEECOLABEAC

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
ÖLFLEX® ROBUST FD
0026536
2 X 0.56.19,634
0026537
3 G 0.56.614,445
0026538
4 G 0.57.319,255
0026539
5 G 0.582467
0026540
7 G 0.59.633,693
0026544
12 G 0.511.657,6142
0026545
18 G 0.513.986,4208
0026546
25 G 0.517.3120298
0026547
2 X 0.756.414,441
0026501
3 G 0.756.921,651
0026502
4 G 0.757.728,869
0026503
5 G 0.758.63687
0026504
7 G 0.7510.450,4127
0026505
12 G 0.7512.286,4182
0026506
18 G 0.7514.9129,6277
0026507
25 G 0.7518.5180421
0026508
2 X 1.06.828,849
0026509
3 G 1.07.428,863
0026510
4 G 1.08.238,482
0026511
5 G 1.09.248105
0026516
7 G 1.011.167,2157
0026517
12 G 1.013.3115,2226
0026518
18 G 1.015.9172,8345
0026519
25 G 1.019.8240547
0026548
2 X 1.5828,873
0026521
3 G 1.58.943,290
0026522
4 G 1.59.957,6118
0026523
5 G 1.51172149
0026524
7 G 1.513.4100,8233
0026525
12 G 1.515.8172,8322
0026526
18 G 1.518.9259,2494
0026527
25 G 1.523.5360695
0026531
4 G 2.511.896181
0026532
5 G 2.512.9120228
0026533
7 G 2.515.7168329
0026534
12 G 2.518.7288491
0026541
4 G 4.013.8153,6261
0026551
4 G 6.014.8230,4356
0026561
4 G 10.020.1384596
0026571
4 G 16.023.8614,4910

Vantagens

  • Excelente resistência ao tempo, azônio e UV juntamente com um amplo range de temperatura que permite uma utilização mais versátil para aplicações internas e externas
  • Resistente em contato com bio-óleos e respectivas emulsões, bem como diversas graxas e ceras à base de plantas, produtos animais ou sintéticos
  • Boa resistência a biogases e compostos de amoníaco
  • Ótima resistência à água quente e fria assim como aos agentes de limpeza e refrigerantes solúveis na água
  • Indicado para limpeza a vapor
  • Baixa emissão de partículas na aplicação em esteiras porta-cabos

Âmbitos de aplicação

  • Em sistemas de esteiras porta-cabos ou partes móveis de máquinas.
  • Construção de máquinas de usinagem, tecnologia médica, lavanderias, lava-rápidos, indústria química, sistemas de compostagem, estações de tratamento de águas residuais
  • Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
  • Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

  • Resistente a óleo e produtos químicos em várias áreas
  • Resistente a ozônio, radiação UV e intempéries de acordo com EN 50396 e HD 605 S2
  • Resistente a hidrólise em presença de água quente e morna
  • Boa resistência química a fluidos hidráulicos à base de éster.
  • Flexível ao frio até -40°C

Norm references / Approvals

  • Baseado na VDE 0250 / 0285
  • Classificação de sala limpa para itens individuais , sob pedido
  • Para uso em esteiras porta cabos: Por favor cumprir com a orientação de montagem no Apênce T3

Projeto do produto

  • Fios extrafinos de cobre estanhados
  • Isolação do condutor de TPE
  • Condutores conjuntamente torcidos em comprimentos de feixe extremamente curtos
  • Revestimento não tecido
  • Cobertura robusta feita em TPE especial livre de halogênio, preto (sim. RAL 9005)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Black cores with printed white numbers (VDE 0293-334)

Projeto do condutor

  • Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6

Raio de flexão mínimo

  • Com flexão: a partir de 7,5 x diâmetro externo (com temperaturas < 70°C) a partir de 10 x diâmetro externo (com temperaturas máx. 105°C)
  • Instalação fixa: 4 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 300/500 V

Ciclos de flexão & parâmetros de utilização

  • Ver tabela de seleção A2-1 no anexo de nosso catálogo online

Tensão de ensaio

  • 4000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Faixa de temperatura

  • Móvel: -40 °C a +105 °C Instalação fixa: -50 °C a +105 °C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais a temperatura ambiente, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias, você recebe sob encomenda - se disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos