Cabos especiais para Resolver & Encoder

Cabo do codificador rotativo de diferentes sistemas de acionamento

Cabos de encoder e realimentação em PUR de acordo com várias normas OEM para aplicação dinâmica em cadeias de alimentação de energia, certificação UL/CSA AWM

  • Cabos para vários sistemas de encoder
  • Revestimento externo em PUR
  • Certificação AWM para EUA e Canadá

Resistência mecânica Resistente a óleo Esteira porta-cabos Interferência de sinais Resistente a UV

CSA RU EAC Fire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutor Diâmetro externo em [mm] Cor Peso em cobre kg/km Peso kg/km
Adequado para Heidenhain
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 preto 48 92
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 preto 64 100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 preto 64 115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 preto 56 102
Adequado para ELAU
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 verde 44 95
Adequado para KEB
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 verde 64 100
Adequado para Berger Lahr
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 verde 56 120
Adequado para B & R
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 verde 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 verde 40 80
Adequado para FANUC
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 verde 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 verde 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 verde 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 verde 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 verde 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 verde 60 121

Vantagens

  • Possibilita mais velocidade e acelerações o que aumenta a rentabilidade das máquinas
  • Certificação Multi-padrão reduz variedades de peças e reduz custos
  • Maior durabilidade sob condições adversas graças ao robusto revestimento externo de PUR
  • Resistente em contato com muitos lubrificantes à base de óleo mineral, ácidos diluídos, soluções alcalinas aquosas e outros fluidos químicos

Âmbitos de aplicação

  • Servo-acionamentos e servomontagens
  • Em sistemas de esteiras porta-cabos ou partes móveis de máquinas.
  • Engenharia industrial
  • Especialmente em áreas úmidas de máquinas de usinagem e linhas de transferência
  • Linhas de montagem, linhas de produção, em todos os tipos de máquinas

Características do produto

  • Resistente ao desgaste e a entalhes
  • Resistente a óleo
  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Referências às normas / Aprovações

  • UL/CSA AWM Styles por favor consulte a folha de dados
  • UL File No. E63634
  • Para uso em esteiras porta cabos: Por favor cumprir com a orientação de montagem no Apênce T3

Projeto do produto

  • Projeto de acordo com o padrão OEM específico
  • Consulte a folha de dados para obter mais detalhes
  • Revestimento externo em PUR
  • Cor do revestimento: ver Tabela de encomenda

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Geral

  • Informações técnicas adicionais a respeito dos cabos servo listados acima estão disponíveis mediante solicitação.

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais a temperatura ambiente, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias, você recebe sob encomenda - se disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • Os sistemas de acionamento apresentados (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) são marcas registradas e servem apenas para comparação. DESINA® é uma marca registrada da Associação Alemã dos Fabricantes de Máquinas de Usinagem
  • Os cabos para esteira porta-cabos da série FD devem manipular-se apenas em bobinas até à instalação
  • Os códigos dos produtos se referem a peças originais da LAPP
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos