Cabos de acordo com o padrão SIEMENS® 6FX 8PLUS

Cabos de motor e resolver/encoder - certificados

Cabos de servomotor e de realimentação de acordo com a norma SIEMENS® 6FX 8PLUS para aplicação dinâmica em cadeias de alimentação de energia, certificação UL/CSA AWM e VDE

  • Servo-acionamentos
  • Revestimento externo em PUR
  • Conformidade EMC

Livre de halogênio Resistência mecânica Resistente a óleo Esteira porta-cabos Interferência de sinais Resistente a UV

CE CSA RU Testado pela VDE EAC Fire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutor Nº de referência do artigo Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km
Cabos de feedback / sinal
00277101
8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54 85
00277111
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77 120
00277121
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69 113
00277131
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66 101
00277141
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86 139
00277151
4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34,25 53
00277161
2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23,1 36
00277171
12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48 76
00277992
2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39 67
Cabos de motor
0027784
4 G 1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90 150
0027785
4 G 2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132 220
0027786
4 G 4.0 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204 300
0027787
4 G 6.0 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315 450
0027788
4 G 10.0 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488 660
0027789
4 G 16.0 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769 1010
Cabos servo
0027790
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146 230
0027791
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187 300
0027792
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258 380
0027793
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365 530
0027794
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560 765
0027795
4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816 1090
0027796
4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1166 1530
0027797
4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1554 2040
0027798
4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2188 2760

Vantagens

  • Possibilita mais velocidade e acelerações o que aumenta a rentabilidade das máquinas
  • Certificação Multi-padrão reduz variedades de peças e reduz custos
  • Maior durabilidade sob condições adversas graças ao robusto revestimento externo de PUR
  • Resistente em contato com muitos lubrificantes à base de óleo mineral, ácidos diluídos, soluções alcalinas aquosas e outros fluidos químicos

Âmbitos de aplicação

  • Cabo de conexão entre o servo-regulador e o encoder / resolver
  • Cabo de conexão entre o servo-regulador e o motor
  • Em sistemas de esteiras porta-cabos ou partes móveis de máquinas.
  • Para a utilização em máquinas automáticas de montagem e guarnição
  • Especialmente em áreas úmidas de máquinas de usinagem e linhas de transferência
  • Linhas de montagem, linhas de produção, em todos os tipos de máquinas

Características do produto

  • Performance dinâmica em esteiras porta-cabos:
    acelerações de até 50m/s².
    Velocidades de deslocamento de até 5m/s.
    Distâncias de até 100m.
  • Projetado para 10 milhões de ciclos de dobras alternados e distância de trajeto horizontal até 100 m
  • Resistente ao desgaste e ao corte, livre de halogênio, resistente ao óleo
  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Referências às normas / Aprovações

  • Cabo de alimentação:
    com registro VDE
    UL AWM estilo 21223
    CSA AWM I/II, A/B 1000V 80° FT 1
  • Signal cables:UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634
  • Para trajetos horizontais de até 100 m
  • Para uso em esteiras porta cabos: Por favor cumprir com a orientação de montagem no Apênce T3

Projeto do produto

  • Cordão de cobre de fios extrafinos:
    > Cabos de sinal: estanhado.
    > Cabos de alimentação: nus
  • Isolação do condutor: polipropileno (PP)
  • Trança de cobre estanhado
  • Revestimento externo em PUR
  • Cabos de sinal: verdes (RAL 6018)
  • Cabo servo: laranja (RAL 2003)
  • Para mais informações: ver data sheet

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Details see datasheet

Projeto do condutor

  • Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6

Raio de flexão mínimo

  • Cabo de alimentação:
    Estático: 4 x diâmetro
    Dinâmico:
    1,5 mm² - 16 mm²: 7,5 x diâmetro
    25 mm² - 50 mm²: 10 x diâmetro
    Cabo de sinal:
    Estático: 4 x diâmetro
    Dinâmico: 8 x diâmetro

Tensão nominal

  • Cabos de sinal: 30 V AC/DC
  • Cabos de alimentação:
    - Condutores de alimentação:
    600/1000 V (IEC)
    1000 V (UL/CSA)
    - Condutores de controle:
    24 V AC/DC (IEC)
    1000 V (UL/CSA)

Tensão de ensaio

  • Cabo de alimentação: 4KV
  • Cabos de sinal: 500 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo

Faixa de temperatura

  • Com flexão: -20°C até +60°C
  • Instalação fixa: -50°C a +80°C

Ciclos de flexão & parâmetros de utilização

  • 10 mi ciclos

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais a temperatura ambiente, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias, você recebe sob encomenda - se disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • Algumas designações Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas para comparação
  • Os cabos para esteira porta-cabos da série FD devem manipular-se apenas em bobinas até à instalação
  • Os códigos dos produtos se referem a peças originais da LAPP
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos