SKINTOP® NPT VPE pequeno
SKINTOP® NPT, polyamide cable gland with conical NPT thread and wide, variable clamping ranges for optimum strain relief
Vantagens
- Rosca NPT cônica
- Proteção permanente contra vibração
- Excelente protetor da fiação
- Escalas de aperto amplas e variáveis
- Máxima segurança de funcionamento
Âmbitos de aplicação
- Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
- Construção de aparelhos e máquinas
- Indústria de automação
- Dispositivos
- Carcaça
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013
Observação
- Para peças suplementares adequadas ver os acessórios PG SKINTOP®, exceto a contraporca SKINTOP® GMP-GL
- 3/8" = PG9
- 1/2" = PG13,5
- 3/4" = PG21
- 1" = PG29
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Cor de fornecimento
- RAL 7001, cinza prateado
Material
- Corpo: poliamida
Vedação: CR
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- Dinâmico: -20°C até +100°C
- Estático: -40 °C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos