SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, luvas de aterramento alternativas em latão para SKINDICHT SHVE e SKINDICHT SRE

Interferência de sinais

Código do Produto Tamanho PG / abertura livreØ interno (mm)Ø Flange mmComprimento (mm)Peça/emb.
SKINDICHT® EH
52010980
EH 9 / 3.23.213,311.0100
52010985
EH 9 / 3.63.613,311.0100
52010996
EH 11 / 4.54.516,79.0100
52010000
EH 13,5 / 5518,514.0100
52010010
EH 13,5 / 6618,514.0100
52010020
EH 13,5 / 7718,514.0100
52010030
EH 16 / 8820,514.050
52010040
EH 16 / 9920,514.050
52010050
EH 16 / 101020,514.050
52010060
EH 16 / 111120,514.050
52010070
EH 21 / 12122616.050
52010080
EH 21 / 13132616.050
52010090
EH 21 / 14142616.050
52010100
EH 21 / 15152616.050
52010110
EH 21 / 16162616.050
52010120
EH 29 / 17173518.025
52010130
EH 29 / 18183518.025
52010140
EH 29 / 19193518.025
52010161
EH 36 / 22224510.010
52010162
EH 36 / 24244510.010
52010163
EH 36 / 26264510.010
52010164
EH 36 / 28284510.010

Vantagens

  • Luva de aterramento

Âmbitos de aplicação

  • Luva de aterramento para SKINDICHT® SHVE e SKINDICHT® SRE.

Observação

  • Exemplo de alocação, luva de aterramento para o prensa-cabos adequado
  • SKINDICHT® EH 13,5/5 adequado para SKINDICHT® SHVE 13,5/9/9/5.
  • A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
  • ETIM 5.0 Class-Description: Earthing lug for cable screw gland

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002317
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Entrada de aterramento para a conexão do cabo

Material

  • Latão não tratado

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos