ÖLFLEX® SERVO Core Line de acordo com o padrão Allen Bradley/Rockwell (PUR)

ÖLFLEX® SERVO Core Line de acordo com o padrão Allen Bradley/Rockwell (PUR)

  • Conector com inivação, conexão com tela segura
  • Outros comprimentos disponíveis

Componentes de automação complementares da LAPP Engenharia de máquinas e instalações Resistência mecânica Excelente alívio de tensão Robusto Segurança Conector com carcaça padrão A prova d'água

CE Fire

Código do Produto Comprimento em m Descrição do artigos LENZE AD em mm Número de condutores e mm² por condutor Índice de cobre (kg/1.000 peças)
5490000029 10.0 2090-CFBM4DD-CEAF 10,6 6x2x0,34 870,62
5490000031 10.0 2090-CFBM7E7-CEAF 10,6 6x2x0,34 870,62
5490000030 10.0 2090-CFBM4E7-CEAF 10,6 6x2x0,34 870,62
5490000054 10.0 2090-CPBM7DF-16AF 12,8 4G1,5+(2x1,5) 1.444,3
5490000056 10.0 2090-CPBM7DF-14AF 14,4 4G2,5+(2x1,5) 2.048,28
5490000039 10.0 2090-CPBM7DF-10AF 17,4 4G6+(2x1,5) 3.512,78
5490000058 10.0 2090-CPWM7DF-16AF 9,2 4G1,5 818,1
5490000060 10.0 2090-CPWM7DF-14AF 11,5 4G2,5 1212

Vantagens

  • Fabricação regional disponível em todo o mundo
  • Norma de qualidade Lapp

Âmbitos de aplicação

  • Especial para a construção de máquinas de usinagem
  • For travel distances up to 10 m
  • Para exigências altamente dinâmicas
  • Máquinas automáticas de montagem e guarnição Linhas de produção
  • Aplicações de cadeia

Características do produto

  • Novo cabo servo de PUR, livre de halogênio e blindado
  • Conceito inovador de conector
  • Core Line para carga elevada na cadeia de alimentação de energia

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Condutores de alimentação: coloridos com impressão branca Marrom com impressão branca: V/L2 Preto com impressão branca: U/L1/C/L+
  • Cinza com impressão branca: W/L3/D/L-GN/GE Condutor de proteção Fios de controle: WS; SW

Projeto do condutor

  • fio fino de acordo com VDE 0295, classe 5/EMC 60228, classe 5

Raio de flexão mínimo

  • Aplicação de cadeia: 7,5 x diâmetro do cabo
  • Instalação fixa: 4x diâmetro do cabo

Tensão nominal

  • Condutores de potência e condutores de controle:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 4 kV
  • Condutor/Tela: 4 kV

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo

Faixa de temperatura

  • Com flexão: -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalação fixa: -50°C a +90°C (UL/CSA: +80 °C)

Ciclos de dobra alternados

  • 5 mi ciclos

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Algumas designações Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas para comparação
  • Outros comprimentos e outras extremidades do cabo sob pedido
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • Outras peças e comprimentos on-line: https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Cabo de encoder com codificação por cores de acordo com DIN 47100
  • Os artigos Allen Bradley/Rockwell são marcas registradas da Allen Bradley/Rockwell e servem apenas para fins comparativos