SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, counter nut no longer needed, simple assembly, vibration protection, small packaging unit, wide variety

  • Disposição otimizada na prática SORTIMO® T-BOXX
  • O mais inovador sistema de inserção do cabo do mercado para uma montagem muito rápida e altamente flexível. Basta engatar o cabo, rodar à esquerda e à direita e pronto. Resultado: fixo, centralizado, alívio da tensão e proteção de classe máxima em alguns segundos

Boa resistência química Escala de aperto mais ampla Tempo de montagem Resistente a temperatura Variedade de certificações de aprovação

CE CULUS VDE cRUus DNV

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Peça/emb.
53112695 SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX 1

Vantagens

  • Menos peças, dispensa o uso de contraporcas
  • Economia de tempo de até 70% devido ao inovador sistema de engate
  • Montagem simples e livre em qualquer posição
  • Proteção contra vibrações
  • Dispensa a utilização de roscas

Âmbitos de aplicação

  • Indústria de automação
  • Aplicações solares
  • Fabricação de Cabine de controle
  • Tecnologia de ar condicionado
  • Tecnologia eletrônica, de medição e regulagem

Características do produto

  • Disposição otimizada na prática SORTIMO® T-BOXX
  • Embalagem pequena, grande variedade
  • Caixa de polipropileno leve, robusta e resistente a impactos
  • Duas travas robustas - ideal para o uso de montagem, por exemplo, canteiro de obras

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Observação

  • Estão disponíveis unidades de embalagem padrão para reenchimento

Escopo de fornecimento

  • Incluído em todos os tamanhos: ferramenta de desmontagem
  • Entrega em SORTIMO® T-BOXX
  • Instruções de montagem
  • SKINTOP®CLICK M12 / 40 peças (Ref.ª 53112692)
    SKINTOP®CLICK M16 / 55 peças (Ref.ª 53112686)
    SKINTOP®CLICK M20 / 25 peças (Ref.ª 53112687)
    SKINTOP®CLICK M25 / 25 peças (Ref.ª 53112688)
    SKINTOP®CLICK M32 / 9 peças (Ref.ª 53112694)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Cor de fornecimento

  • RAL 7035 cinza claro

Material

  • Corpo: poliamida especial
    Vedação: elastômero especial

Tipo de proteção

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Faixa de temperatura

  • Dinâmico: -20°C até +100°C
  • Estático: -40 °C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos