SILVYN® KLICK-V

SILVYN® KLICK-V - peça de conexão para suporte de conduíte SILVYN® KLICK-S

Código do Produto Peça/emb.
SILVYN® KLICK-V cinza
61811270100
SILVYN® KLICK-V preto
61811275100

Vantagens

  • Conecta vários suportes do conduíte entre si

Âmbitos de aplicação

  • Em conjunto com
  • SILVYN® KLICK S

Características do produto

  • Encaixa com perfeição no SILVYN® KLICK S

Projeto do produto

  • Suporte de conexão

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Suporte para mangueira de proteção

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001171
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para mangueiras de proteção

Cor de fornecimento

  • Cinzento (RAL 7031)
    Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV

Material

  • PA6

Faixa de temperatura

  • -40 °C a +105°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos