UNITRONIC® INSTRUMENT BR

Instrument imagem

Os cabos UNITRONIC® INSTRUMENT BR foram projetados para serem utilizados no processo industrial, onde a medição e o controle de equipamentos como: caldeira, bomba centrífuga, coluna de destilação, forno, queimador industrial, refrigerador, aquecedor, secador, condicionador de ar, compressor, trocador de calor, torre de resfriamento etc, são extremamente importantes. 

Para controlar os dados destes equipamentos, são utilizados instrumentos de medição que precisam informar a sala de controle em tempo real, e para que estes dados possam chegar em tempo real e com total precisão, cabos com características especiais precisam ser utilizados.

O UNITRONIC® INSTRUMENT BR é um cabo que possui pares, ternas ou quadras que auxiliam na anulação do campo eletromagnético gerado pelo próprio condutor, além disso, estes pares, ternas ou quadras tem uma blindagem individual e coletiva em fita de alumínio com fio dreno para a drenagem eletromagnética que esta em conformidade com a norma NBR 10300.

UNITRONIC® INSTRUMENT BR BC

Características técnicas:

  • Condutor formado por fios de cobre nu classe 2, conforme a NBR NM 280.
  • Isolação do condutor em Policloreto de Vinila -PVC/E - 105°C
  • Cor da isolação: Pares (Branco, Preto); Ternas (Branco, Preto e Vermelho); Quadra (Azul, Branco, Preto, Vermelho) numerados
  • Fita separadora em poliester com 100% de cobertura
  • Condutor dreno formado por fios de cobre estanhado classe 2, conforme NBR NM 280
  • Blindagem em fita de alumínio com 100% da cobertura
  • Revestimento externo em Policloreto de vinila - PVC -ST2 -105°C - Cor: Preto

Clique aqui e baixe nosso DataSheet.

UNITRONIC® INSTRUMENT BR BIC

Características técnicas:

  • Condutor formado por fios de cobre nu classe 2, conforme a NBR NM 280.
  • Isolação do condutor em Policloreto de Vinila -PVC/E - 105°C
  • Cor da isolação: Pares (Branco, Preto); Ternas (Branco, Preto e Vermelho); Quadra (Azul, Branco, Preto, Vermelho) numerados
  • Blindagem individual dos pares, ternas ou quadras em fita de alumínio com fio dreno em cobre estanhado.
  • Fita separadora em poliester com 100% de cobertura
  • Condutor dreno formado por fios de cobre estanhado classe 2, conforme NBR NM 280
  • Blindagem em fita de alumínio com 100% da cobertura
  • Revestimento externo em Policloreto de vinila - PVC -ST2 -105°C - Color: Preto

Clique aqui e baixe nosso DataSheet.