CABOS DE MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV

MEDIA 4

Os cabos de média tensão da Prysmian, são mais leves e com diâmetros menores, garantindo uma instalação mais econômica, de alta confiabilidade e tecnicamente perfeita.

Os cabos Prysmian podem ser utilizados em redes de distribuição subterrâneas em geral, redes de distribuição subterrâneas em áreas internas de indústrias e grandes consumidores em geral. Entradas de energia de consumidores alimentados em alta tensão, sendo a melhor alternativa técnica e econômica para redes de distribuição em média tensão até 35kV.

Características Técnicas

  • Condutor fios de cobre nu, têmpera mole ou fios de alumínio nu, forma redonda, encordoamento e classe 2
  • Blindagem do condutor: Camada de composto termofixo semicondutor
  • Isolação em composto de borracha EPR 105°
  • Blindagem da Isolação: camada de composto termofixo semicondutor (fácil remoção a frio); Fitilho de poliéster para identificação; Fios de cobre nu com seção de 6mm².
  • ENCHIMENTO EXTRUDADO OU PRÉ-FORMADO
  • Cobertura: Composto termoplástico de PVC SEM CHUMBO, tipo ST2.