SILVYN® KLICK-RH

SILVYN® KLICK-RH - suporte de conduíte para SILVYN® RILL

Suporte do conduíte de peça única

Tempo de montagemResistente a temperatura

Código do Produto Tamanho nominalFuro Ø mmAdequado para SILVYN® RILLPeça/emb.
SILVYN® KLICK-RH cinza
65500630
1051050
65500631
1351350
65500632
1661650
65500633
1861850
65500634
2162150
65500635
2862825
65500636
3463425
65500637
4264225
65500638
5465410
SILVYN® KLICK-RH preto
65500639
1051050
65500640
1351350
65500641
1661650
65500642
1861850
65500643
2162150
65500644
2862825
65500645
3463425
65500646
4264225
65500647
5465410

Vantagens

  • Montagem rápida
  • Desmontagem fácil
  • Elevada força de elasticidade
  • Conduíte retido por rebite
  • Sem partes que se possam perder

Âmbitos de aplicação

  • Em conjunto com conduíte protetor
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Fixação dos conduítes nas paredes das máquinas em todas as aplicações

Características do produto

  • Poliamida resistente a impactos
  • Suporte do conduíte de peça única
  • Adequado para montagem em calhas perfiladas em C
  • Empilhável

Projeto do produto

  • Uma peça de suporte de conduite com furo para fixação M5/M6

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Suporte para mangueira de proteção

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001171
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para mangueiras de proteção

Cor de fornecimento

  • Cinzento (RAL 7031)
    Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV

Material

  • PA6
  • Livre de halogênio

Faixa de temperatura

  • -40°C até +115°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos