Imprensa

lappbrasilLTDA

Lapp Group Brasil


Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 628 Galpão18 Osasco - Sao Paulo

CEP 06278-010

Telefone +55 11 2166-4166

Fax: +55 11 2166-4170

 

E-mail

 

Razão social: Cabos Lapp Brasil Ltda.

CNPJ: 05.233.912/0001-27

 

 
Título
Descrição
 Obra de melhoria de estrutura viária – Rodovia BR 324

(PDF 205,0 KB)

 A Lapp Group Brasil participou de mais um projeto de sucesso, a obra de melhoria da Rodovia BR 324 no trecho de Salvador à Feira de Santana, localizada no estado da Bahia.
 Produto  Substituído  –  Ölflex
® Classic  110 Cold por Ölflex ® Classic 110 LT

(PDF 196,0 KB)

 A  Lapp  Group  informa  a  substituição  do cabo  de  controle  ÖLFLEX ® CLASSIC 110 COLD pelo novo ÖLFLEX ® CLASSIC 110 LT.
Lapp Group Brasil recebe prêmio
“Destaque da Construção Civil”

 (PDF 300,0 KB)

Com toda a dedicação que a Lapp Group Brasil vem despejando no mercado
brasileiro e firmemente no setor de Construção Civil...
Cabo resistente a torção - ÖLFLEX TORSION

(DOC 67,0 KB)

Pensando no crescimento do uso da energia eólica na divisão de produção de energia elétrica no Brasil, a Lapp Group apresenta o novo ÖLFLEX TORSION.
Certificados Nacionais para Cabos Lapp

 
 
 
 
 
 
Planta de Camaçari, inaugurada em maio de 2014, tem expansão de itens produzidos.

A Lapp Group vai lançar um novo produto em sua linha ÖLFLEX ®.

O ÖLFLEX ® HEAT 125 SC singelo.
 
 
 
 
 
 
O ÖLFLEX ® HEAT 125 SC singelo, não só tem uma ampla faixa de temperatura, mas também atende os requisitos de proteção contra incêndio mais rigorosas, graças à certificação de alta retardância à chama e baixa emissão de gases toxicos em caso de incêndio.

 

Prova de nossa qualidade. O desempenho do cabo OLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB.

 

 

(PDF 83,5 KB)

 

A Lapp Group lança mais uma novidade, o novo H07RN-F enhanced (versão reforçada). O mais novo cabo, nada mais, nada menos que uma versão melhorada do tradicional H07RN-F.

 

 

(PDF 83,5 KB)

 

Fábrica própria em Salvador na Bahia.

 

(DOC 54,5 KB)

Grupo inicia mais um grande desafio no dia 22 de junho de 2013.

Inovadora contra porca com 360 ° de blindagem.

 

(PDF 206 KB)

Um prensa cabo de plastico com 360 ° de blindagem EMC. O que antes se ouvia falar como uma contradição, hoje se torna realidade, graças a uma idéia única da Lapp Group.
Moldagem por Injeção e a Lapp Group - Garantindo a Qualidade.

 

(PDF 107 KB)

Nós não podemos imaginar o mundo hoje sem peças moldadas por injeção de plástico. Eles podem ser encontrados em quase todos os lugares: nas indústrias, em casa ou setor de lazer ...
Prensa-cabos e Conectores Industriais - Garantindo a Qualidade.

 

(PDF 114 KB)

Os cabos, frequentemente tem que serem inseridos em painéis de controle ou caixas, utilizando os chamados sistemas de entrada de cabos.
Prensa-cabos Skintop® MS-SC-M Brush.

 

(PDF 128 KB)

O melhor provedor de soluções em cabos, a Lapp Ltda, desenvolveu uma nova versão da sua inovadora linha de prensa- cabos Skintop® que oferece uma alternativa rápida e confiável para o tradicional método de contato “spring”.
Frankfurt Motor Show 2011.

 

(PDF 622 KB)

Lapp fornece conexões segurar para o Portão Solar com módulos da Konarka.
Novo ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP cabo para motores.

 

(PDF 190 KB)

Aumentando a eficiência em esteiras porta-cabo.
Mais energia com EPIC SOLAR THIN.

 

(PDF 27,8 KB)

Agora chegou ao fim das perdas de energia em usinas de energia solar. A Lapp Group desenvolveu um novo sistema de conectores fotovoltaicos, com maior eficiência na conexão.
Lapp Group lança novo cabo para indústria solar.

 

(DOC 329 KB)

Lapp Group expande a linha para energia solar com o novo cabo ÖLFLEX® TRAFO.
Lapp Group apresenta sistema inovador de abastecimento móvel para veículos elétricos/híbridos.

 

(PDF 375 KB)

Abastecendo as baterias com Lapp Charge.
Produtos Lapp “personalizados”.

 

(PDF 207 KB)

Soluções insólitas para aplicações extraordinárias.
Cabos da Lapp Group para Energia Eólica.

 

(PDF 314 KB)

Multibrid constrói primeiro parque eólico de testes offshore no Mar do Norte.
SKINTOP® CUBE: Não poderia ser mais fácil e simples que isso !

 

(PDF 221 KB)

 
ÖLFLEX – 50 anos –Tour Mundial.

 

(PDF 250 KB)

 
Produtos da Lapp Group para cervejarias.

 

(PDF  )

 
Lapp envolvida no resgate dos mineiros chilenos.

 

(PDF 84,8 KB)

 
ÖLFLEX WORLD TOUR.

 

(PDF 326 KB)

 
PROFIBUS X DEVICENET.

 

(PDF 135 KB)

 
Novas soluções – conectores industriais EPIC®.

 

(PDF 260 KB)

 
Usos extraordinários dos produtos da Lapp Group.

 

(PDF 243 KB)

 
O que você está colocando na sua instalação?

 

(PDF 25,7 KB)

 
Esteira Porta – Cabos na LAPP GROUP – Aplicações Escolhidas.

 

(PDF 367 KB)

 
Aplicações - VFD e Servo motores.

 

(PDF 7,35 MB)

 
Conectores EPIC®.

 

 

(PDF 282 KB)

 
Industria Alimenticia .

 

 

(PDF 59,9 KB)

 
Sistemas Fotovoltaicos.

 

(PDF 209 KB)

 
Compatibilidade Eletromagnética.

 

 

(PDF 83,5 KB)