SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM - tampa de extremidade para conduítes ondulados paralelos

Segurança

Código do Produto Tamanho nominalComprimento total mmPara conduítes com Ø ext. mmPeça/emb.
SILVYN® K-EM cinza
65500200
10291050
65500210
1332,51350
65500220
1636,515,850
65500230
2137,521,250
65500240
2840,228,525
65500250
3444,234,525
65500260
424642,525
65500270
545254,510
SILVYN® K-EM preto
65500205
10291050
65500215
1332,51350
65500225
1636,515,850
65500235
2137,521,250
65500245
2840,228,525
65500255
3444,234,525
65500265
424642,525
65500275
545254,510

Vantagens

  • Fácil montagem
  • Alta resistência térmica
  • É possível evitar danos nos cabos
  • Selagem adicional

Âmbitos de aplicação

  • Em conjunto com conduíte protetor
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Luva de interseção ou da extremidade

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Manga terminal para mangueira de proteção

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000519
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa terminal para mangueiras de proteção

Cor de fornecimento

  • Cinzento (RAL 7031)
    Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV

Material

  • TPE-V

Faixa de temperatura

  • -40°C a +120°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos