SILVYN® KLICK-D

SILVYN® KLICK-D - tampa para suporte de conduíte SILVYN® KLICK-S

Código do Produto Tamanho nominalPeça/emb.
SILVYN® KLICK-D cinza
61811200
10/13100
61811260
1650
61811210
18/2150
61811220
2850
61811230
3430
61811240
4220
61811250
5420
SILVYN® KLICK-D black
61811205
10/13100
61811265
1650
61811215
18/2150
61811225
2850
61811235
3430
61811245
4220
61811255
5420

Vantagens

  • Assegura que o conduíte se solta do respectivo suporte

Âmbitos de aplicação

  • Em conjunto com
  • SILVYN® KLICK S
  • Tampa para o suporte do conduíte KLICK S SILVYN®

Características do produto

  • Encaixa com perfeição no SILVYN® KLICK S

Projeto do produto

  • Tampa com patilhas de encaixe

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Suporte para mangueira de proteção

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001171
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para mangueiras de proteção

Cor de fornecimento

  • Cinzento (RAL 7031)
    Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV

Material

  • PA6

Faixa de temperatura

  • -40 °C a +105°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos