E-Mobility

E-mobility

O futuro da mobilidade é elétrico. Em 2030, 3 em cada 4 veículos registrados terão propulsão elétrica. Este é o resultado de um estudo atual. Nesta altura, os veículos eléctricos na China pretendem atingir uma quota de mercado de 70% e nos EUA a meta é de 65%. A LAPP é um parceiro forte neste contexto e oferece cabos de carregamento de fácil utilização para operadores de infraestruturas, estações de carregamento e fabricantes de veículos elétricos, para carregamento em estações de carregamento AC públicas e em tomadas domésticas ou industriais.

Que requisitos especiais os cabos e fios precisam atender na mobilidade elétrica?

  • Variável – para carregamento através de tomadas domésticas e industriais
  • Seguro – segurança máxima graças ao sensor de corrente diferencial integrado, detecção de acúmulo de calor inadmissível e proteção contra sobrecarga
  • Fácil de usar – conectar e carregar, detecção automática, bem como iniciar e parar

O portfólio LAPP

Quer comprar um carro elétrico ou já possui um? Parabéns! Oferecemos opções confiáveis para carregar seu veículo elétrico. Seja em casa ou em movimento, as opções de carregamento da LAPP proporcionam a configuração perfeita para a eletromobilidade, por exemplo, com um dos nossos cabos de carregamento tipo 2 que cumprem a norma europeia.

O que você deve ter em mente ao selecionar o produto?

Conforme descrito acima, estão disponíveis várias opções para carregar o seu carro:

  • usando uma Wallbox ou tomada em casa
  • em movimento através de estações de carregamento públicas, estações de carregamento rápido, no trabalho ou na casa de um amigo

O único requisito é que você tenha o carregador certo com a tomada certa para o seu veículo elétrico. Na Alemanha, todos os pontos de carregamento possuem uma ficha tipo 2 como padrão. Esta é também a ficha habitual para todos os veículos disponíveis na Europa. O que é conhecido como cabo de carregamento Modo 3 com um plugue tipo 2 em ambos os lados permite carregar facilmente em todas as estações de carregamento.

Outros tipos de plugues são usados para estações de carregamento rápido DC para veículos elétricos. O plugue CCS é padrão na Europa. A maneira mais fácil de usá-lo é carregando na tomada. Aqui, o cabo de carregamento Modo 2 tem o conhecido plugue Schuko de um lado e o plugue tipo 2 do outro lado. Uma caixa de proteção e controle integrada ao cabo monitora o processo de carregamento. Para países que não utilizam uma conexão de rede Schuko, a LAPP oferece adaptadores específicos do país para o cabo de carregamento Modo 2.

Não consegue encontrar o produto certo para suas necessidades? Juntos, desenvolvemos soluções individuais, feitas sob medida para você. Nossos especialistas terão prazer em ajuda-lo.

Por que produtos LAPP para mobilidade elétrica?

Oferecemos vários formatos de cabos, incluindo o LAPP Helix, um cabo de carga rápida e autolimpante que retorna automaticamente ao seu formato original após a conclusão do carregamento. Os conectores de carregamento estão disponíveis nas variantes DESIGN e HEAVY DUTY, sendo a robusta linha HEAVY DUTY ideal para aplicações particularmente exigentes em áreas públicas. O cabo de carregamento Modo 2 para carregamento a partir de tomadas domésticas ou industriais oferece aos condutores elétricos a flexibilidade de carregar o seu carro a partir de uma tomada convencional, caso não exista uma estação de carregamento nas proximidades.

Além da classe de proteção IP55 especificada, a LAPP oferece estanqueidade longitudinal adicional na nova variante de design do conector de cabo, mesmo quando a tampa protetora não é usada. Devido ao desenvolvimento e produção internos do Grupo LAPP, nós e você podemos construir uma cadeia de fornecimento confiável.

A quantidade de material necessária para o cabo LAPP HELIX é apenas metade daquela de um cabo tipo espiral. O cabo também é cerca de 40% mais leve. Os clientes também se beneficiam de um manuseio mais fácil e de uma economia de espaço de até 60%, resultando em mais espaço no porta-malas do carro.

Os cabos de carregamento da LAPP são isentos de halogênio, retardadores de chama, resistentes a óleo e adequados para uso em temperaturas que variam de -30°C a +50°C.