EPIC® MC BUS

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Módulo blindado para transmissão de dados, Cat5e até Gigabit/s, terminal de crimpagem para contato permanente à prova de vibrações, braçadeira para cabos 3 a 9 mm

Módulo blindado para transmissão de dados e sinais. Indicado para Ethernet CAT.5e

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesEnergia EólicaInterferência de sinais

PROFINET

Código do Produto Descrição do artigoTipo de contatoNúmero de contatos operacionaisSlotsPeça/emb.
EPIC® MC BUS
10390410
EPIC® MCS BUS 2x(4) CMMacho2X (4 + blindagem)210
10390411
EPIC® MCB BUS 2x(4) CMFêmea2X (4 + blindagem)210
EPIC® MC BUS PIN
10390412
EPIC® MCS BUS PIN 1x(4) CMMacho4 + blindagem-10
10390413
EPIC® MCB BUS PIN 1x(4) CMFêmea4 + blindagem-10

Vantagens

  • Módulo blindado para transmissão de dados e sinais. Indicado para Ethernet CAT.5e
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • CAT5e até 1 Gigabit/s
  • Braçadeira para cabos 3 - 9 mm
  • A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade

Âmbitos de aplicação

  • Construção de máquinas
  • Indústria robótica
  • Engenharia industrial
  • Energia renovável

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002641
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)

Tensão nominal em V

  • 50

Tensão nominal de impulso

  • 0,8 kV

Corrente nominal em A

  • 10

Pollution degree

  • 3

Números de contatos

  • 8

Terminação do cabo

  • Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm²

Material

  • PA

Ciclos de operação mecânica

  • 500

Faixa de temperatura

  • -40°C
  • +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos