EPIC® Inserto Modular MC: Coaxial 3 pinos
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo coaxial tripolar é adequado para a transmissão de sinais de vídeo RGB para um único módulo. Ele combina diversas funções em um único conector e, com isso, se torna mais flexível.
Transmissão de sinal de vídeo em um módulo
Código do Produto | Descrição do artigo | Tipo de contato | Número de contatos operacionais | Slots | Peça/emb. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo: 3 pinos coax. | ||||||
10399200
| MCS 3 Koax | Macho | 3 | 1 | 10 | |
10399300
| MCB 3 Coaxial | Fêmea | 3 | 1 | 10 |
Vantagens
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicações
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Tecnologia de luz e som
- Engenharia de controle
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- 250 V
Pollution degree
- 3
Resistência de contato
- < 2,7 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a ouro
Números de contatos
- 3
Terminação do cabo
- Terminação para soldagem: div. cabos coaxiais
Ciclos de operação mecânica
- 100
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos