EPIC® Inserto Modular MC: 20 pinos
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo de alta corrente com 20 contatos é capaz de resistir a temperaturas de +125 graus por algum tempo e é adequado, por exemplo, para os sistemas de controle.
- Adequado para o processamento com contatos em carretel
- Para produção automática com máquina de crimpagem
Código do Produto | Descrição do artigo | Tipo de contato | Número de contatos operacionais | Slots | Peça/emb. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo: 20 pin. | ||||||
10383600
| MCS 20 CG | Macho | 20 | 1 | 10 | |
10383700
| MCB 20 CG | Fêmea | 20 | 1 | 10 |
Vantagens
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicações
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Máquinas de impressão
- Engenharia de controle
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- 100 V
Corrente nominal em A
- 4 A
Pollution degree
- 3
Contatos
- Liga de cobre banhado a ouro
Números de contatos
- 20
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 0,08 - 0,56 mm²
Ciclos de operação mecânica
- 50
Testado pela VDE
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos