FIPLOCK® ONE-CT

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE-CT

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador

TrilhoBoa resistência químicaRetardante de chamaLivre de halogênioResistente ao frioProteção máxima contra vibraçõesResistência mecânicaTempo de montagemBaixo pesoExcelente alívio de tensãoRobustoSegurançaResistente a UVA prova d'água

CE

Código do Produto Tamanho nominalAdequado para FIPLOCK® PA6/PA12Suitable size of smooth tubeCorPeça/emb.
6180505112 / M1612M16preto10
6180505317 / M1817M18preto10
6180505417 / M2017M20preto10
6180505723 / M2523M25preto6
6180505929 / M3229M32preto6
6180506136 / M4036M40preto4
6180506348 / M5048M50preto4
6180506512 / M1612M16cinza10
6180506717 / M1817M18cinza10
6180506817 / M2017M20cinza10
6180507123 / M2523M25cinza6
6180507329 / M3229M32cinza6
6180507536 / M4036M40cinza4
6180507748 / M5048M50cinza4
6180505212 / PG1112PG11preto10
6180505517 / PG 13,517PG13,5preto10
6180505617 / PG1617PG16preto10
6180505823 / PG2123PG21preto6
6180506029 / PG2929PG29preto6
6180506236 / PG3636PG36preto4
6180506448 / PG4848PG48preto4
6180506612 / PG1112PG11cinza10
6180506917 / PG13,517PG13,5cinza10
6180507017 / PG1617PG16cinza10
6180507223 / PG2123PG21cinza6
6180507429 / PG2929PG29cinza6
6180507636 / PG3636PG36cinza4
6180507848 / PG4848PG48cinza4

Vantagens

  • Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
  • Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
  • Excelente proteção IP
  • Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

  • Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
  • Zonas com elevados requisitos de vedação
  • Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

  • Travamento ao redor com engrenagem 360°
  • Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
  • Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001176
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Cor de fornecimento

  • Cinza, RAL 7005
    Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV

Material

  • PA 6
    livre de halogênio
  • Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0

Tipo de proteção

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Faixa de temperatura

  • -45 °C a +120 °C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos