FIPLOCK® ONE-CS

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE-CS

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador

TrilhoBoa resistência químicaRetardante de chamaLivre de halogênioResistente ao frioProteção máxima contra vibraçõesResistência mecânicaTempo de montagemBaixo pesoExcelente alívio de tensãoRobustoSegurançaResistente a UVA prova d'água

CE

Código do Produto Tamanho nominalFuro Ø mmAdequado para FIPLOCK® PA6/PA12CorPeça/emb.
FIPLOCK® ONE-CS preto
6180503912M412preto10
6180504017M517preto10
6180504123M623preto6
6180504229M629preto6
6180504336M636preto4
6180504448M648preto4
FIPLOCK® ONE-CS cinza
6180504512M412cinza10
6180504617M517cinza10
6180504723M623cinza6
6180504829M629cinza6
6180504936M636cinza4
6180505048M648cinza4

Vantagens

  • Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
  • Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
  • Excelente proteção IP
  • Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

  • Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
  • Zonas com elevados requisitos de vedação
  • Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

  • Travamento ao redor com engrenagem 360°
  • Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
  • Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001176
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Cor de fornecimento

  • Cinza, RAL 7005
    Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV

Material

  • PA 6
    livre de halogênio
  • Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0

Tipo de proteção

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Faixa de temperatura

  • -45 °C a +120 °C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos