SILVYN® FPAX NPT

SILVYN® FPAX NPT - IP68/69 União roscada de mangueira para SILVYN® FPAS

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

Proteção máxima contra vibraçõesTempo de montagemExcelente alívio de tensãoResistente a temperaturaResistente a UVA prova d'águaVariedade de certificações de aprovação

CELLOYDScRUus

Código do Produto Tamanho nominalAdequado para SILVYN® FPASPeça/emb.
SILVYN® FPAX NPT preto
55507700NPT 3/8"1610
55507710NPT 1/2"1610
55507720NPT 1/2"2110
55507730NPT 3/4"2810
55507740NPT 1"3410
55507750NPT 1 1/4"422
55507760NPT 1 1/2"422
55507770NPT 1 1/2"542
55507780NPT 2"542
55507790NPT 2"672

Vantagens

  • Montagem rápida
  • Elevada força de elasticidade
  • À prova de água pressurizada
  • Proteção contra vibrações

Âmbitos de aplicação

  • Em conjunto com conduíte protetor
  • SILVYN® FPAS
  • Aplicações com fortes vibrações

Características do produto

  • Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
  • A desmontagem é realizada com uma chave de fenda

Referências às normas / Aprovações

  • NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

  • Rosca de conexão NPT
  • Corpo base com vedação interna
  • Upper part with integrated all-round toothing

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Certificações

  • IEC EN 61386-23

Cor de fornecimento

  • Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material

  • PA66
    livre de halogênio

Tipo de proteção

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

Faixa de temperatura

  • -50°C até +135°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos