SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M - guarnição de conduíte métrica roscada

  • Extremamente econômico
  • Embalagem pequena

Livre de halogênioTempo de montagemNecessidade de espaçoResistente a temperatura

CEcRUus

Código do Produto Tamanho métricoThread length mmAdequado para SILVYN® FPASApropriado para conduíte com Ø ext. mmPeça/emb.
SILVYN® FLEXILOK M preto
65500403
12 x 1,59FPAS 1010,010
65500405
16 x 1,512FPAS 1313,010
65500425
16 x 1,512FPAS 1615,810
65500415
20 x 1,514FPAS 1313,010
65500435
20 x 1,514FPAS 1615,810
65500436
20 x 1,514FPAS 202010
65500445
20 x 1,514FPAS 2121,210
65500456
25 x 1,515FPAS 252510
65500455
25 x 1,515FPAS 2828,510
6550046432 x 1,516FPAS 323210
65500465
32 x 1,516FPAS 3434,510
65500458
40 x 1,516FPAS 4242,52
65500459
50 x 1,516FPAS 5454,51
65500468
63 x 1,516FPAS 5454,51
SILVYN® FLEXILOK M cinza
65500404
12 x 1,59FPAS 1010,010
65500600
16 x 1,512FPAS 1313,010
65500420
16 x 1,512FPAS 1615,810
65500410
20 x 1,514FPAS 1313,010
65500430
20 x 1,514FPAS 1615,810
65500431
20 x 1,514FPAS 202010
65500440
20 x 1,514FPAS 2121,210
65500454
25 x 1,515FPAS 252510
65500610
25 x 1,515FPAS 2828,510
6550045132 x 1,516FPAS 323210
65500460
32 x 1,516FPAS 3434,510
65500466
40 x 1,516FPAS 4242,52
65500467
50 x 1,516FPAS 5454,51
65500469
63 x 1,516FPAS 5454,51

Vantagens

  • Montagem rápida
  • Fácil montagem
  • Prensa-cabos econômico
  • Sem partes que se possam perder
  • Novo design economizador de espaço

Âmbitos de aplicação

  • Construção de máquinas
  • Fabricação de Cabine de controle
  • Aplicações móveis
  • Aplicações com exigência de espaço reduzido
  • Instalação em edifícios

Características do produto

  • Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
  • Design estreito de peça única
  • Livre de halogênio e cádmio

Referências às normas / Aprovações

  • NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica
  • One-piece body
  • Sistema de aperto especial

Observação

  • A desmontagem é realizada com uma chave de fenda
  • PG threaded versions are to be found in the online catalogue

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001176
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Referências às normas / Aprovações

Cor de fornecimento

  • Cinzento (RAL 7031)
    Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV

Material

  • PA66
    livre de halogênio

Tipo de proteção

  • IP 66

Faixa de temperatura

  • -40°C a +120°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos