SILVYN® US EE

SILVYN® US é uma união roscada de mangueira PG em latão que, dependendo do tipo de mangueira de proteção, oferece um grau de proteção IP40 / IP54 / IP66

Proteção máxima contra vibraçõesNecessidade de espaçoRobustoResistente a temperatura

CE

Código do Produto Tamanho PGAbertura livre em mmAdequado para SILVYN® FPS/FD-PUPeça/emb.
SILVYN®US para SILVYN®FPS / FD-PU
55502651
761050
55502652
991450
55502653
1111,51750
55502654
13,5131950
55502655
1614,52150
55502656
2119,52725
55502657
2926,53625
55502658
36364520
55502659
4845,55610

Vantagens

  • Elevada força de elasticidade
  • Economiza espaço
  • Proteção contra vibrações
  • Uso universal
  • Montagem rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

  • Em conjunto com conduíte protetor
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Construção de máquinas
  • Engenharia industrial

Características do produto

  • Design compacto

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG
  • Colar sextavado
  • Luva rosqueada
  • Elemento de vedação
  • Porca do tampão

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001180
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Material

  • Corpo: latão niquelado
    Anel de vedação: TPE

Tipo de proteção

  • IP 54 (com SILVYN®FPS, FD-PU)

Faixa de temperatura

  • -40°C até +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos