SILVYN® EE-K

SILVYN® EE-K - inserto de plástico para conduíte SILVYN® FPS/FD-PU

Segurança

Código do Produto Tamanho nominalAdequado para SILVYN® FPS/FD-PUPeça/emb.
SILVYN® EE-K
52023340
107 x 1050
52023350
1410 x 1450
52023360
1713 x 1750
52023370
1915 x 1950
52023380
2116 x 2150
52023390
2722 x 2725
52023400
3629 x 3625
52023410
4538 x 4520
52023430
5648 x 5610

Vantagens

  • É possível evitar danos nos cabos

Âmbitos de aplicação

  • Em conjunto com conduíte protetor
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • Tampa para as extremidades do conduíte

Características do produto

  • O colar a toda a volta esconde totalmente a extremidade do conduíte

Projeto do produto

  • Luva rosqueada

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Manga terminal para mangueira de proteção

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000519
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa terminal para mangueiras de proteção

Cor de fornecimento

  • Cinza prateado (RAL 7001)

Material

  • PP

Faixa de temperatura

  • -10°C a +110°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos