UNITRONIC® TRAIN

Estação Bus - MVB e WTB - feixe de elétrons interconectados para exigências elevadas no setor ferroviário

  • Diâmetro externo pequeno para a máxima
    economia de espaço e peso
  • Extrema atenuação baixa ≤ 5 MHz

TrilhoBoa resistência químicaRetardante de chamaLivre de halogênioBaixo pesoResistente a óleoInterferência de sinaisResistente a temperaturaResistente a UV

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/km
Cabos para MVB
2173000
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,51x2x0,57,629
2173001
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,51x2x0,5+1x0,57,634
2173002
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,52x2x0,58,340
2173003
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,252x2x0,5+4x0,258,350
Cabos para WTB
2173004
UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,751x2x0,758,441

Vantagens

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Robusto face a influências mecânicas em ambientes rigorosos
  • Ampla faixa de temperatura
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
  • Design EMC otmizado

Âmbitos de aplicação

  • Os sistemas de comunicação WTB (Wire Train Bus) e MVB (Multifunction Vehicle Bus) compõem o chamado TCN (Train Communicaton Network)
  • Cabos de barramento UNITRONIC® TRAIN projetados para a utilização no TCN de acordo com IEC 61375.
    MVB de acordo com IEC 61375-3-1
    WTB de acordo com IEC 61375-2-1
  • Para a utilização em veículos ferroviários e ônibus, para instalação fixa e para aplicações em que podem ser esperados poucos movimentos
  • Também pode ser usado em ambientes e áreas oleosas com temperatura ambiente elevada

Características do produto

  • Reação ao fogo de acordo com EN/IEC:
    - livre de halogênio de acordo com EN 60754-1
    - nenhum gás corrosivo de acordo com EN 60754-2
    - nenhum flúor de acordo com EN 60684-2
    - nenhum gás tóxico de acordo com EN 50305
    - pouca densidade de fumaça de acordo com EN 61034-2
    - retardante de chama de acordo com EN 60332-1-2
    - nenhuma propagação da chama de acordo com EN 60332-3-25
  • Reação ao fogo de acordo com NF:
    - toxicidade dos gases de incêndio de acordo com NF X 70-100
    - pouca densidade de fumaça de acordo com NF X 10-702
    - nenhuma propagação da chama de acordo com NF C 32-070,
    Cat. C1 e C2
  • Propriedades químicas:
    - Resistente a óleo de acordo com EN 50264-1
    - Resistente a combustível de acordo com EN 50264-1
    - Resistente a ácido de acordo com EN 50264-1
    - Resistente a alcalinos de acordo com EN 50264-1
    - Resistência a ozônio de acordo com EN 50264-3-2

Referências às normas / Aprovações

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • EN 50264-1

Projeto do produto

  • Cordão de cobre estanhado, 19 fios
  • Isolação de condutor a base de poliolefina
  • Cobertura: Composto de polímero de feixe de elétrons interconectados EM 104
  • Cor da cobertura: Preto

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de alta tensão) 125 V

Raio de flexão mínimo

  • Com flexão: 10 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 6 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 1000 V
  • Condutor/Terra: 1000 V

Impedância característica

  • 120 ohm (±10%)

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -45 °C a +90 °C
  • Flexão ocasional: -35 °C a +90 °C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos