Ferramenta de decapagem DATA STRIP

Ferramenta de decapagem e desmantelamento para cabos de sinal, de telefone, AV, de controle e transmissão de dados feitos de cobre ou fibras de vidro, durável, amigável ao usuário

Código do Produto Descrição do ProdutoPara diâmetro externo mmPeso kgPeça/emb.
61735810
DATA STRIP2,5 - 110,0281
61735811Lâmina de reposição DATA STRIP--1

Vantagens

  • Precisos devido às 9 posições ajustáveis na roda de regulação
  • Fácil manuseio. Abra o eixo de extração, pressione a ferramenta e insira o cabo, feche a ferramenta e depois abra.
  • lightweight and handy design - for your trouser pocket or belt
  • Long durability - tested for 50.000 insulation processes
  • Alta segurança para o usuário devido a forma arredondada, as laminas de reposição são embaladas em plastico circundante

Âmbitos de aplicação

  • Ferramenta de decapagem de precisão para a decapagem de cabos de sinal, telefone, AV, controle e transmissão de dados feitos em cobre e fibra de vidro
  • Decapa a maioria dos cabos multiplos inclusive cabos de fibra de vidro com diâmetros até 11mm (cabos em pvc também podem ser decapados)
  • Não adequado para materiais PUR

Características do produto

  • A ferramenta é ajustável até 1.00 mm (0,04") em passos de 0.1 mm: 9=1.0 mm 8= 0.9 mm 7= 0.8 mm 6= 0.7 mm 5= 0.6 mm 4= 0.5 mm 3= 0.4 mm 2= 0.3 mm 1= 0.2 mm

Observação

  • A posição "x" na roda permite fechar a ferramenta a fim de ejetar o cartucho da lâmina e poder substituí-lo por um novo rapidamente e em segurança.

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta de decapagem e crimpagem

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000163
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de decapagem/desencape

Geral

  • Espessura do isolamento: até 1 mm

Diâmetro em

  • Para diâmetro externo: 2,5-11 mm

Peso

  • 28 g

Comprimento

  • Dimensions:
    L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos