UNITRONIC® LiYY

Cabo de transmissão de dados com código de cor segundo a norma DIN 47100

UNITRONIC® LiYY: Cabo de dados em PVC de baixa frequência, com código de cor DIN 47100, flexível (multifios 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®) retardante de chama, Automação de controle de instrumentação

  • O clássico para multiusos
  • Outras dimensões/cores a pedido
  • BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr

CEFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre [kg/km]Peso [kg/km]
UNITRONIC® LiYY
0028202
2 x 0.143,22,713,2
0028203
3 x 0.143,44,0516
0028204
4 x 0.143,65,418,9
0028205
5 x 0.143,96,7222,2
0028207
7 x 0.144,29,4528,4
0028208
8 x 0.144,910,235,2
0028210
10 x 0.145,213,541,2
0028212
12 x 0.145,616,248,4
0028214
14 x 0.145,818,952,9
0028216
16 x 0.146,121,659,1
0028220
20 x 0.1472770,8
0028225
25 x 0.147,833,687,2
0028236
36 x 0.148,648,6126,8
0028237
37 x 0.148,949,7118
0028240
40 x 0.149,354139,1
0028250
50 x 0.1410,467,5170,9
0028256
56 x 0.1410,778,4187
0028302
2 x 0.253,84,818
0028303
3 x 0.2547,222
0028304
4 x 0.254,39,626,2
0028305
5 x 0.254,71231
0028306
6 x 0.255,114,439
0028307
7 x 0.255,116,842
0028308
8 x 0.256,219,249,2
0028310
10 x 0.256,82458
0028312
12 x 0.25728,867
0028314
14 x 0.257,333,675,3
0028316
16 x 0.257,738,484,3
0028318
18 x 0.258,143,293
0028320
20 x 0.258,648102
0028325
25 x 0.259,660134
0028330
30 x 0.2510,372155
0028332
32 x 0.2510,776,8164
0028336
36 x 0.2511,186,4182,2
0028337
37 x 0.2511,488,8185
0028340
40 x 0.251296,1200
0028350
50 x 0.2512,9120257,1
0028402
2 x 0.344,26,625
0028403
3 x 0.344,49,931
0028404
4 x 0.344,813,143,2
0028405
5 x 0.345,516,553,8
0028406
6 x 0.345,919,655
0028407
7 x 0.345,922,862
0028408
8 x 0.347,126,173,1
0028410
10 x 0.347,632,682
0028412
12 x 0.347,839,1102
0028414
14 x 0.348,245,7109
0028416
16 x 0.348,752127
0028420
20 x 0.349,665,2159,3
0028421
21 x 0.3410,468,6167
0028425
25 x 0.3411,281,6190
0028430
30 x 0.3411,698226
0028436
36 x 0.3412,5118284
0028440
40 x 0.3413,5131317
0028450
50 x 0.3415163407
0028502
2 x 0.54,79,630
0028503
3 x 0.5514,439
0028504
4 x 0.55,619,249
0028505
5 x 0.56,12465
0028507
7 x 0.56,933,682
0028508
8 x 0.5838,490
0028510
10 x 0.58,648117
0028512
12 x 0.58,958133
0028516
16 x 0.510,277170
0028520
20 x 0.511,496214
0028525
25 x 0.512,7120265
0028530
30 x 0.513,2144304
0028540
40 x 0.515,8192392
0028602
2 x 0.755,114,448
0028603
3 x 0.755,621,657
0028604
4 x 0.756,128,869
0028605
5 x 0.756,93678
0028607
7 x 0.757,550112
0028608
8 x 0.758,758126
0028610
10 x 0.759,472149
0028612
12 x 0.7510,186176
0028616
16 x 0.7511,2115218
0028620
20 x 0.7512,4144274
0028625
25 x 0.7514180320
0028702
2 x 1.05,619,255
0028703
3 x 1.05,92970
0028704
4 x 1.06,438,479
0028705
5 x 1.07,34898
0028802
2 x 1.56,22974
0028803
3 x 1.56,84389
0028804
4 x 1.57,458105

Vantagens

  • Economia de espaço graças ao diâmetro pequeno do cabo
  • Possibilidades multifuncionais de aplicação
  • Considerando as quantidades mínimas econômicas, o revestimento externo também pode ser produzido em cores especiais conforme solicitação para, por exemplo, coincidir com a cor especial de um aparelho.

Âmbitos de aplicação

  • O UNITRONIC® LiYY é usado como cabo de controle e sinal nos sistemas eletrônicos dos computadores, equipamentos de controle eletrônico e regulagem, máquinas de escritório, balanças, etc.
  • Uso em interiores secos e úmidos
  • Flexão ocasional

Características do produto

  • Apesar do número elevado de condutores, os cabos de dados LiYY têm um diâmetro externo reduzido
  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2

Referências às normas / Aprovações

  • Baseado na VDE 0812

Projeto do produto

  • Fios finos/múltiplos de Litz (0,34 mm²) de cobre nu
  • Isolamento do condutor em PVC
  • Outer sheath made of PVC
    Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • DIN 47100 sem repetição de cor, ver Tabela T9

Capacitância mútua

  • aprox. 120 nF/km

Indutividade

  • aprox. 0,65 mH/km

Projeto do condutor

  • Cordão de fio fino
    0.34 mm²: 7 fios

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 10 x diâmetro externo
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -5°C até +70°C
  • Instalação fixa: -40°C a +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos