Tube cable lugs Ni

Tube cable lug made of nickel, heat-resistant up to +650°C, for use with ÖLFLEX® HEAT single cores, available in different dimensions.

Engenharia de máquinas e instalaçõesÓleo é gásAdequado para uso externoResistente ao calorResistente a temperatura

Código do Produto Certificação ULComprimento (mm)d mm
63207020
não16,51,6
63207021
não17,51,6
63207022
não191,6
63207023
não16,52,3
63207024
não17,42,3
63207025
não192,3
63207026
não222,3
63207027
não22,53,6
63207028
não243,6
63207029
não253,6
63207030
não30,53,6
63207031
não26,54,5
63207032
não28,54,5
63207033
não28,55,5
63207034
não33,55,5
63207035
não37,55,5
63207036
não435,5

Vantagens

  • Whithstands temperatures up to +650°C.
  • Compatible with equally heat-resistant ÖLFLEX® HEAT single cores with nickel conductors.
  • The lowest contact resistances are achieved when contacting with pure nickel conductors.
  • Suitable for use with KLAUKE crimping tools.
  • The flat mounting surface and precise processing simplify the crimping process.

Âmbitos de aplicação

  • For creating a safe crimp connection with multi-wire and fine-wire round cables in classes 2 and 5 in accordance with DIN EN 60228.

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Class-Description: Terminal olhal para condutores em cobre

Material

  • Nickel alloy

Faixa de temperatura

  • Temperature (max.): +650°C

  • Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos