Tube cable lugs Cu

Tube cable lug made of copper, heat-resistant up to +180°C, for use with ÖLFLEX® HEAT cables/single cores, available in different dimensions.

Engenharia de máquinas e instalaçõesTrilhoAdequado para uso externoResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoNecessidade de espaço

CULUSDNV

Código do Produto Certificação ULComprimento (mm)d mmW mm
63207053
sim15,251,36
63207054
sim171,36,5
63207055
sim18,751,37,5
63207056
sim15,251,86,5
63207057
sim171,86,5
63207058
sim18,751,87,5
63207059
sim22,51,89
63207061
sim15,252,37,5
63207062
sim172,37,5
63207063
sim18,752,38,5
63207064
sim22,52,39,5
63207065
sim27,752,313
63207066
sim21,7538,5
63207067
sim21,7539
63207068
sim25,5310
63207069
sim30,5313
63207071
sim2349,5
63207072
sim2549,5
63207073
sim26410
63207074
sim30,5414
63207075
sim28,54,512
63207076
sim28,54,512
63207077
sim354,515
63207078
sim394,517
63207079
sim424,519
63207080
sim31,55,512
63207081
sim33,255,512
63207082
sim37,55,515
63207083
sim41,55,517
63207084
sim455,519

Vantagens

  • Withstand temperatures up to +180°C.
  • Compatible with equally heat-resistant ÖLFLEX® HEAT cables/single cores (e.g. ÖLFLEX® HEAT 180 product series).
  • Heat resistance tested in 1000 test cycles with ÖLFLEX® HEAT 180 cables, in accordance with DIN EN IEC 61238-1-1.
  • Suitable for use with KLAUKE crimping tools.
  • UL certification according to technical data enables the product to be used in the North American market.

Âmbitos de aplicação

  • For creating a safe crimp connection with multi-wire and fine-wire round cables in classes 2 and 5 in accordance with DIN EN 60228.

Referências às normas / Aprovações

  • Para as certificações UL, consulte a folha de dados.

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Class-Description: Terminal olhal para condutores em cobre

Material

  • Cobre eletrolítico estanhado

Faixa de temperatura

  • up to +180°C

  • * Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos