Kits de montagem POF
Tools for connector assembly of POF crimp connector versions: FSMA; ST(BFOC); SC/SC-RJ
Conjunto de montagem POF inclui todas as ferramentas necessárias para montagem do conector nas versões de conector de crimpagem: FSMA; ST(BFOC), SC/SC-RJ
Vantagens
- Fácil de manusear
- O conjunto inclui todas as ferramentas necessárias para a montagem dos conectores
- Adequado para montagem no local
Características do produto
- Conjuntos disponíveis para conector POF tipo FSMA, ST (BFOC) e SC / SC-RJ
- Contents: crimp tool, buffered fibre stripper, polishing disc FSMA / ST(BFOC) / SC and SC-RJ, polishing film, cutter
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
- Descrição da classe ETIM 5.0: Acessórios para tecnologia de fibra óptica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002609
- Descrição da classe ETIM 6.0: Acessórios para tecnologia de fibra óptica
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos