Caixa de junção compacta

Caixa de junção Fibre Optic (FO); montagem em painel; dimensões compactas, bloqueável, capacidade máx. de 8 cartuchos de junção ou uma placa de junção

Código do Produto Descrição do Produto
Caixa de junção compacta
CE9147
Caixa de junção compacta

Características do produto

  • Montagem em painel
  • Travável
  • Capacidade máx. de 8 cartuchos de junção ou 4 cartuchos de junção e uma placa de distribuição
  • Inclui:
    Placa de distribuição para 8 acoplamentos ST
  • Inclui:
    Placa de distribuição para 4 acoplamentos SC Duplex
  • Dimensões (LxAxD):
    265 x 150 x 55 mm
  • Cor: cinza claro (RAL 7035)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Painel de interconexões de fibra óptica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001130
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Painel de interconexões de fibra óptica

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos