EPIC® DATA FT IE
Alimentação para Ethernet industrial
O conector integrado é adequado para a conexão direta nas placas do condutor e foi concebido para sistemas Ethernet nos ambientes industriais exigentes.
Características do produto
- Modelos para montagem traseira ou dianteira
- Painéis de alimentação M12 para ligação direta com PCB
- Uso para Ethernet industrial em ambientes industriais rigorosos
- Carcaça: zinco fundido, cinza
Referências às normas / Aprovações
- M12 D-coded acc. to IEC 61076-2-101
M12 X-coded acc. to IEC 61076-2-109 - M12 D-coded: Cat.5 acc. to ISO/IEC 11801
M12 X-coded: Cat.6A acc. to ISO/IEC 11801
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
- Descrição da classe ETIM 5.0: Conector de embutir do sensor/atuador
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002061
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de embutir do sensor/atuador
Tipo de proteção
- IP 67
Temperatura ambiente (operação)
- -25°C to +85°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos