FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Etiquetas de envoltório FLEXIMARK® LCK são etiquetas de vinil com uma folha de laminado/proteção para a marcação do cabo com uma impressora a laser. A película de proteção protege o texto contra desgaste e solventes.

LCK 32 YE disponível na sacola de amostra FLEXIMARK® (nº de peça M3251010)

Alimento e BebidasEngenharia de máquinas e instalaçõesEnergia SolarEnergia EólicaBoa resistência químicaLivre de halogênioNecessidade de espaçoResistente a UVA prova d'água

Código do Produto Descrição do ProdutoCorLargura x comprimento (mm)Área de inscrição (mm)Para Ø externo mmMarcador/VPEEmb.
Embalagem pequena (10 folhas) - versão amarela
83256142
FLEXIMARK® etiquetas LCK 32 YEamarelo25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.06401
83256144
FLEXIMARK® etiquetas LCK 35 YEamarelo25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.04001
83256146
FLEXIMARK® etiquetas LCK 40 YEamarelo25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.02401
83256148
FLEXIMARK® etiquetas LCK 45 YEamarelo25.0 x 142.525.5 x 25.48.0 - 36.01601
83256161
FLEXIMARK® etiquetas LCK 48 YEamarelo34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.01801
83256150
FLEXIMARK® etiquetas LCK 60 YEamarelo50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.02001
83256152
FLEXIMARK® etiquetas LCK 65 YEamarelo50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.01201
83256154
FLEXIMARK® etiquetas LCK 70 YEamarelo50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0801
83256143
FLEXIMARK® etiquetas LCK 32 WHbranco25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.06401
83256145
FLEXIMARK® etiquetas LCK 35 WHbranco25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.04001
83256147
FLEXIMARK® etiquetas LCK 40 WHbranco25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.02401
83256149
FLEXIMARK® etiquetas LCK 45 WHbranco25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.01601
83256160
FLEXIMARK® etiquetas LCK 48 WHbranco34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.01801
83256151
FLEXIMARK® etiquetas LCK 60 WHbranco50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.02001
83256153
FLEXIMARK® etiquetas LCK 65 WHbranco50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.01201
83256155
FLEXIMARK® etiquetas LCK 70 WHbranco50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0801
Embalagem grande (100 folhas) - versão amarela
83256542
FLEXIMARK® etiquetas LCK 32 YE-100amarelo25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.064001
83256544
FLEXIMARK® etiquetas LCK 35 YE-100amarelo25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.040001
83256546
FLEXIMARK® etiquetas LCK 40 YE-100amarelo25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.024001
83256548
FLEXIMARK® etiquetas LCK 45 YE-100amarelo25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.016001
83256550
FLEXIMARK® etiquetas LCK 60 YE-100amarelo50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.020001
83256552
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 65 YE-100amarelo50.0 x 95.050.0 x 25.08.0 - 21.012001
83256554
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 70 YE-100amarelo50.0 x 142.550.0 x 25.08.0 - 36.08001
83256543
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 32 WH-100branco25.0 x 33.525.0 x 12.04.0 - 7.064001
83256545
FLEXIMARK® etiquetas LCK 35 WH-100branco25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.040001
83256547
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 40 WH-100branco25.0 x 94.025.0 x 25.08.0 - 21.024001
83256549
FLEXIMARK® etiquetas LCK 45 WH-100branco25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.016001
83256551
FLEXIMARK® etiquetas LCK 60 WH-100branco50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.020001
83256553
FLEXIMARK® etiquetas LCK 65 WH-100branco50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.012001
83256555
FLEXIMARK® etiquetas LCK 70 WH-100branco50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.08001

Vantagens

  • A folha transparente é enrolada em torno do cabo e colada sobre o campo de inscrição, de modo que a impressão fique protegida contra abrasão, sujeira e solventes
  • Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)
  • Economiza espaço graças ao revestimento bem justo

Âmbitos de aplicação

  • For cable marking

Observação

  • Impressão com o software FLEXIMARK® e uma impressora a laser comum
  • Introduzir a folha no modo de alimentação manual
  • Os melhores resultados de impressão se obtêm nas impressoras a laser com alimentação direta de folha

Escopo de fornecimento

  • 10 ou 100 arcos perfurados DIN A4 (dependendo do tamanho da embalagem selecionado)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sistema de codificação de cabo

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001530
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Sistema de marcação de cabos

Adesivo

  • Adesivo permanente à base de acrílico

Cor de fornecimento

  • Amarelo, branco

Material

  • Poliéster livre de halogênio
  • Espessura: 0,025 mm

Faixa de temperatura

  • -40°C até +125°C
  • Temperatura mínima de trabalho: +10°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.