SILVYN®SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M é uma contraporca divisível para instalação subsequente com o conduíte divisível SILVYN® SPLIT

Livre de halogênioTempo de montagemResistente a temperaturaResistente a UV

Código do Produto Tamanho métricoPeça/emb.
SILVYN®SPLIT GMP-M (contra porca métrica)
61806686
16 x 1,5100
61806688
25 x 1,550
61806689
32 x 1,550
61806691
40 x 1,525
61806687
20 x 1,5100
61806692
50 x 1,525

Vantagens

  • Montagem rápida
  • Desmontagem fácil

Observação

  • Resistente a radiação UV e intempéries

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001176
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Cor de fornecimento

  • Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material

  • PA livre de halogênio

Faixa de temperatura

  • -40°C a +120°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos