SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - guarnição de conduíte de latão niquelado para SILVYN® HIPROJACKET

Encaixe adequado para uso com SILVYN®HIPROJACKET

Resistência mecânicaRobustoResistente a temperatura

CE

Código do Produto Tamanho métricoTamanho PGPeça/emb.
SILVYN® HIPROJACKET AMG M
55503516
16 x 1,5-50
55503517
20 x 1,5-50
55503518
25 x 1,5-25
55503519
32 x 1,5-10
55503520
40 x 1,5-5
55503521
50 x 1,5-5
55503522
63 x 1,5-4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M
55503523
16 x 1,5-50
55503524
20 x 1,5-50
55503525
25 x 1,5-25
55503526
32 x 1,5-10
55503527
40 x 1,5-5
55503528
50 x 1,5-5
55503529
63 x 1,5-4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M
55503530
16 x 1,5-50
55503531
20 x 1,5-50
55503532
25 x 1,5-25
55503533
32 x 1,5-10
55503534
40 x 1,5-5
55503535
50 x 1,5-5
55503536
63 x 1,5-4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG
55503537
-950
55503538
-1150
55503539
-13,550
55503540
-1650
55503541
-2125
55503542
-2910
55503543
-365
55503544
-425
55503499
-484
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG
55503500
-1150
55503501
-13,550
55503502
-1650
55503503
-2125
55503504
-2910
55503505
-365
55503506
-425
55503507
-484
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG
55503508
-1150
55503509
-13,550
55503510
-1650
55503511
-2125
55503512
-2910
55503513
-365
55503514
-425
55503515
-484

Vantagens

  • Elevada força de elasticidade
  • Para elevado esforço mecânico
  • Ângulos de 45º e 90º permitem uma montagem perfeita

Âmbitos de aplicação

  • Em conjunto com conduíte protetor
  • SILVYN® HIPROJACKET

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica/PG
  • Colar sextavado reto / semi-ângulo/ ângulo
  • Luva rosqueada
  • Porca do tampão

Observação

  • Sem os componentes plásticos, é possível atingir um intervalo de temperatura maior

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001180
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Sob pedido

  • Rosca de conexão NPT

Material

  • Corpo: latão Nickelado Anel de aperto: latão nickelado O-ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 54
  • IP 67 se SILVYN®HIPROSILTAPE também é utilizado

Faixa de temperatura

  • -45°C até +105°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos